TPS54308EVM-876

TPS54308 4.5V ~ 28V 入力、3A 出力同期整流降圧コンバータの評価モジュール

TPS54308EVM-876

購入

概要

The TPS54308 DC/DC converter is designed to provide up to a 3-A output from an input voltage source of 8 V to 28 V.  In order to aviod swtiching frequency drop into audio and introduce the audible issue under light load, the TPS54308 operates under force PWRM mode.

Th TPS54308EVM-876 evaluation module (EVM) is designed to demonstrate the small printed-circuit-board areas that may be achieved when designing with the TPS54308 regulator. The switching frequency is internally set at a nominal 340 kHz. The high-side and low-side MOSFETs are incorporated in the TPS54308 package along with the gate-drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFETs allow the TPS54308 to achieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high output currents. The compensation components are incorporated in the integrated circuit (IC), and an external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54308 provides an adjustable undervoltage lockout input. The absolute maximum input voltage is 30 V for the TPS54308EVM-876.

特長
  • Two 88mΩ/40mΩ MOSFET for 3A continuous output current
  • 0.6V internal voltage reference
  • Forced CCM operating mode
  • Monotonic start-up into pre-biased output
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54308 4.5V ~ 28V 入力、3A、350kHz、FCCM (強制連続導通モード)、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54308EVM-876 — TPS54308 4.5V ~ 28V 入力、3A 出力同期整流降圧コンバータの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54308EVM-876 3-A Regulator Evaluation Module 2017年 5月 30日
証明書 TPS54308EVM-876 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ