PMP40589
2-W auxiliary power supply for a single IGBT driver reference design
PMP40589
概要
このリファレンス・デザインは、TPS54308 同期整流降圧コンバータを使用して単一の IGBT ドライバのバイアス向けにデュアル絶縁型出力を供給する Fly-Buck パワー・モジュールです。このコンバータは、9V ~ 22V の入力電圧範囲を受け入れ、400mA の電流を供給できる +3.3V の非絶縁型出力を 1 つ、および 80mA の電流を供給できる +15V および -8V という 2 つの絶縁型出力を生成します。
特長
- 1.25kV の絶縁レベルに対応し、入力と出力の間でノイズを低減
- 3.3V の各出力で 1% の精度を達成し、高精度の仕様を満たす
- 低プロファイルのトランスを使用したコンパクトなデザインで、エンド・システムとの容易な統合を実現
出力電圧オプション | PMP40589.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 36 |
Vin (Max) (V) | 57 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 1 |
Output Power (W) | 12 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- Active Clamp |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM466.PDF (134 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1