UCC27524A
- Industry-standard pin out
- Two independent gate-drive channels
- 5A peak source and sink-drive current
- Independent-enable function for each output
- TTL and CMOS compatible logic threshold independent of supply voltage
- Hysteretic-logic thresholds for high noise immunity
- Ability to handle negative voltages (–5V) at inputs
- Inputs and enable pin-voltage levels not restricted by VDD pin bias supply voltage
- 4.5V to 18V single-supply range
- Outputs held low during VDD-UVLO (ensures glitch-free operation at power up and power down)
- Fast propagation delays (17ns typical)
- Fast rise and fall times (6ns and 10ns typical)
- 1ns typical delay matching between 2-channels
- Two outputs are paralleled for higher drive current
- Outputs held in low when inputs floating
- SOIC-8, HVSSOP-8 PowerPAD™ package options
- Operating junction temperature range of –40 to 150°C
The UCC27524A device is a dual-channel, high-speed, low-side, gate-driver device capable of effectively driving MOSFET and IGBT power switches. The UCC27524A is a variant of the UCC2752x family. The UCC27524A adds the ability to handle –5V directly at the input pins for increased robustness. The UCC27524A is a dual non-inverting driver. Using a design that inherently minimizes shoot-through current, the UCC27524A is capable of delivering high-peak current pulses of up to 5A source and 5A sink into capacitive loads along with rail-to-rail drive capability and extremely small propagation delay typically 17ns. In addition, the drivers feature matched internal propagation delays between the two channels which are very well suited for applications requiring dual-gate drives with critical timing, such as synchronous rectifiers. This also enables connecting two channels in parallel to effectively increase current-drive capability or driving two switches in parallel with a single input signal. The input pin thresholds are based on TTL and CMOS compatible low-voltage logic, which is fixed and independent of the VDD supply voltage. Wide hysteresis between the high and low thresholds offers excellent noise immunity.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC27423-4-5-Q1EVM — UCC2742xQ1 イネーブル付き、デュアル、4A、高速ローサイド MOSFET ドライバの評価モジュール(EVM)
UCC27714EVM-551 — UCC27714 600W フェーズ・シフト・フル・ブリッジ・コンバータ評価モジュール
This 600W EVM was designed to demonstrate how the UCC28950 control IC, UCC27524A and UCC27714 gate drivers could be used in a phase shifted full bridge converter that achieves ZVS from 50 to 100% load.
UCC27524 TINA-TI Transient Reference Design
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDM-1001 — C2000 マイコンを使用する 2相インターリーブ LLC 共振コンバータのリファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは、デジタル制御 500W 2 相インターリーブ LLC 共振コンバータを実装しています。このシステムの制御は、単一の C2000™ マイコン (MCU) である TMS320F280025C (...)
TIDA-010216 — 大容量アプリケーション向け、ローサイド MOSFET 制御機能採用、16S バッテリ・パックのリファレンス・デザイン
TIDA-01367 — Cavium CN99xx Thunder X2 CPU PMBus VDD/VDD SRAM コア電源のデザイン
The dual outputs of the controller target a 240-A, 0.8-V core rail with a six-phase design and a (...)
TIDA-01512 — NXP QorIQ LS2085A / 88A プロセッサ向け PMBus 電圧レギュレータのリファレンス・デザイン
このコントローラのデュアル出力がターゲットにしている設計は、4 相の 60ATDC(Thermal Design Current、熱設計電流 60A)、1.0V のコア電圧レールと、30ATDC、1.2V の補助レールを供給する仕様です。スマート出力段と内蔵の PMBus™ 機能を採用しており、出力電圧の容易な設定、主な設計パラメータの遠隔測定、補償の調整が可能です。
(...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。