UCC27526
- 業界標準のピン配置
- 2 つの独立したゲート駆動チャネル
- ソースおよびシンク駆動ピーク電流:5A
- 出力ごとに独立したイネーブル機能
- TTL および CMOS 互換のロジック スレッショルド (電源電圧に無関係)
- ヒステリシス付きのロジック スレッショルドによる高いノイズ耐性
- 入力およびイネーブル ピンの電圧レベルが VDD ピンのバイアス電源電圧に制限されない
- 4.5V~18V の単一電源電圧範囲
- VDD UVLO 時に出力を Low に保持 (パワーアップ / パワーダウン時のグリッチを防止)
- 高速伝搬遅延時間:13ns (標準値)
- 高速立ち上がり / 立ち下がり時間:7ns/6ns (標準値)
- 2 チャネル間遅延マッチング:1ns (代表値)
- 2 つの並列出力による高駆動電流
- 入力フローティング時に出力を Low に固定
- PDIP (8)、SOIC (8)、MSOP (8) の PowerPAD™、および 3mm×3mm の WSON-8 パッケージ オプション
- 動作温度範囲:–40℃~140℃
UCC2752x ファミリのデバイスは、デュアル チャネルの高速 2 次側ゲート ドライバであり、MOSFET および IGBT パワー スイッチを効果的に駆動できます。本質的に貫通電流を最小限に抑える設計により、UCC2752x は、容量性負荷に対してソース / シンクともに最大 5A の高いピーク電流パルスを供給できます。また、レール ツー レールの駆動能力を持ち、伝搬遅延は標準値で 13ns と非常に小さくなっています。さらに、ドライバは 2 つのチャネル間の整合内部伝搬遅延を特長としています。これらの遅延は、同期整流器など、タイミングが重要なデュアル ゲート ドライブを必要とするアプリケーションに非常に適しています。また、2 つのチャネルを並列接続して実質的な電流駆動能力を高めることも、1 つの入力信号で 2 つのスイッチを並行して駆動することも可能です。入力ピンのスレッショルドは、TTL および CMOS 互換の低電圧ロジックに基づき、VDD 電源電圧に依存しない固定値となっています。上限と下限のスレッショルド間に幅広いヒステリシスが設けられているため、優れたノイズ耐性が得られます。
UCC2752x ファミリでは、反転 ×2、非反転 ×2、または反転 ×1 +非反転 ×1 という 3 種類の標準的なロジック オプションを使用できます。UCC27526 はデュアル入力設計であり、チャネル毎に反転 (IN-ピン) と非反転 (IN+ピン) の両方の構成を柔軟に実装できます。IN+ または IN- ピンでドライバ出力の状態を制御します。使用しない入力ピンは、イネーブルおよびディスエーブル機能に使用できます。安全な動作のために、UCC2752xファミリのデバイスはすべて、入力ピンに内部プルアップおよびプルダウン抵抗を備え、入力ピンがフローティング状態のときには出力がLowに保持されます。UUCC27523 および UCC27525 は、イネーブル ピン (ENA および ENB) を搭載し、ドライバ アプリケーションの動作をよりきめ細かく制御できます。これらのピンは、アクティブ ハイ ロジックでは内部で VDD にプルアップされ、標準動作時にはオープンになります。
UCC2752x デバイス ファミリは、SOIC-8 (D)、露出したパッド (DGN) 付きの MSOP-8、および露出したパッド (DSD) 付きの 3mm × 3mm WSON-8 パッケージで供給されます。UCC27526 は、3mm×3mm WSON (DSD) パッケージのみで供給されます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DSD) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。