UCC27714EVM-551
UCC27714 600W フェーズ・シフト・フル・ブリッジ・コンバータ評価モジュール
UCC27714EVM-551
概要
This 600W EVM was designed to demonstrate how the UCC28950 control IC, UCC27524A and UCC27714 gate drivers could be used in a phase shifted full bridge converter that achieves ZVS from 50 to 100% load.
特長
- ZVS from 50 to 100% load
- Example of High efficiency design for 80 + Applications
- Burst mode/DCM Function to reduce no load power dissipation to meet green mode requirements
購入と開発の開始
評価ボード
UCC27714EVM-551 — UCC27714 600W フェーズ・シフト・フル・ブリッジ・コンバータ評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the UCC27714EVM-551 (Rev. A) | 2015年 9月 14日 | |||
証明書 | UCC27714EVM-551 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |