ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC27714

アクティブ

4A、600V ハーフブリッジ ゲート ドライバ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
新規 UCC27735 アクティブ 700V、4A、ハーフブリッジ ゲート ドライバ (8V UVLO、インターロックおよびイネーブル機能搭載) New Version with higher driver strength

製品詳細

Bootstrap supply voltage (max) (V) 600 Power switch IGBT, MOSFET Input supply voltage (min) (V) 10 Input supply voltage (max) (V) 17 Peak output current (A) 4 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Undervoltage lockout (typ) (V) 10 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.09 Rise time (ns) 15 Fall time (ns) 15 Iq (mA) 0.3 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Noninverting Switch node voltage (V) -8 Features Enable Driver configuration CMOS compatible, Dual, Noninverting, TTL compatible
Bootstrap supply voltage (max) (V) 600 Power switch IGBT, MOSFET Input supply voltage (min) (V) 10 Input supply voltage (max) (V) 17 Peak output current (A) 4 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Undervoltage lockout (typ) (V) 10 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.09 Rise time (ns) 15 Fall time (ns) 15 Iq (mA) 0.3 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Noninverting Switch node voltage (V) -8 Features Enable Driver configuration CMOS compatible, Dual, Noninverting, TTL compatible
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6
  • それぞれ独立した入力を備えたハイサイドおよびローサイド構成
  • 最大600Vで動作可能(HSピン)
  • ブートストラップ動作用に設計されたフローティング・チャネル
  • ピーク出力電流能力:4Aシンク、4Aソース(VDD = 15V時)
  • クラス最小の伝播遅延(最大125ns)
  • クラス最高の遅延マッチング性能(最大20ns)
  • TTLおよびCMOS互換の入力ロジック
  • VDDバイアス電源範囲:10V~20V
  • 両方のチャネルに対するバイアスUVLO保護
  • レール・ツー・レール駆動
  • 負の過渡電圧時にも堅牢な動作
  • 高いdv/dt耐性(HSピン)
  • ロジック用(VSS)とドライバ用(COM)に個別のグランドを備え、電圧差に対応
  • オプションのイネーブル機能(ピン4)
  • 入力フローティング時に出力をLowに保持
  • 入力およびイネーブル・ピンの電圧レベルがVDDピンのバイアス電源電圧に制限されない
  • ハイサイドとローサイドの電圧ピンを個別に備えることで、沿面距離と空間距離を最大化
  • 入力ピンとイネーブル・ピンに負電圧処理機能を搭載
  • それぞれ独立した入力を備えたハイサイドおよびローサイド構成
  • 最大600Vで動作可能(HSピン)
  • ブートストラップ動作用に設計されたフローティング・チャネル
  • ピーク出力電流能力:4Aシンク、4Aソース(VDD = 15V時)
  • クラス最小の伝播遅延(最大125ns)
  • クラス最高の遅延マッチング性能(最大20ns)
  • TTLおよびCMOS互換の入力ロジック
  • VDDバイアス電源範囲:10V~20V
  • 両方のチャネルに対するバイアスUVLO保護
  • レール・ツー・レール駆動
  • 負の過渡電圧時にも堅牢な動作
  • 高いdv/dt耐性(HSピン)
  • ロジック用(VSS)とドライバ用(COM)に個別のグランドを備え、電圧差に対応
  • オプションのイネーブル機能(ピン4)
  • 入力フローティング時に出力をLowに保持
  • 入力およびイネーブル・ピンの電圧レベルがVDDピンのバイアス電源電圧に制限されない
  • ハイサイドとローサイドの電圧ピンを個別に備えることで、沿面距離と空間距離を最大化
  • 入力ピンとイネーブル・ピンに負電圧処理機能を搭載

UCC27714は、4Aのソース電流能力および4Aのシンク電流能力を持つ600Vのハイサイド/ローサイド・ゲート・ドライバであり、パワーMOSFETやIGBTの駆動に適しています。1つのグランド基準チャネル(LO)と、ブートストラップ電源で動作するよう設計された1つのフローティング・チャネル(HO)から構成されています。優れた堅牢性とノイズ耐性を備え、HSピンでは最大–8VDCの負電圧に対しても動作ロジックを保持できます(VDD = 12V時)。

10V~20Vの幅広いバイアス電源入力に対応し、VCCとHBの両方のバイアス電源ピンに対してUVLO保護を備えています。UCC27714は、SOIC-14パッケージで供給され、–40°C~125°Cの温度範囲で仕様が規定されています。

UCC27714は、4Aのソース電流能力および4Aのシンク電流能力を持つ600Vのハイサイド/ローサイド・ゲート・ドライバであり、パワーMOSFETやIGBTの駆動に適しています。1つのグランド基準チャネル(LO)と、ブートストラップ電源で動作するよう設計された1つのフローティング・チャネル(HO)から構成されています。優れた堅牢性とノイズ耐性を備え、HSピンでは最大–8VDCの負電圧に対しても動作ロジックを保持できます(VDD = 12V時)。

10V~20Vの幅広いバイアス電源入力に対応し、VCCとHBの両方のバイアス電源ピンに対してUVLO保護を備えています。UCC27714は、SOIC-14パッケージで供給され、–40°C~125°Cの温度範囲で仕様が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC27714、高速600Vハイサイド/ローサイド・ゲート・ドライバ、ピーク出力4A データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 6月 23日
アプリケーション・ノート HVAC システム向けゲート ドライバの選択 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 12月 1日
アプリケーション・ノート Using Half-Bridge Gate Driver to Achieve 100% Duty Cycle for High Side FET PDF | HTML 2024年 3月 25日
アプリケーション・ノート Review of Different Power Factor Correction (PFC) Topologies' Gate Driver Needs PDF | HTML 2024年 1月 22日
アプリケーション・ノート Bootstrap Circuitry Selection for Half Bridge Configurations (Rev. A) PDF | HTML 2023年 9月 8日
アプリケーション・ノート ゲート駆動電流を増加させる 2 通りの方法の比較分析 (Rev. A) PDF | HTML 2022年 2月 17日
アプリケーション・ノート Voltage Fed Full Bridge DC-DC & DC-AC Converter High-Freq Inverter Using C2000 (Rev. D) 2021年 4月 7日
アプリケーション・ノート Implementing High-Side Switches Using Half-Bridge Gate Drivers for 48-V Battery. 2020年 5月 12日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
その他の技術資料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
技術記事 How to achieve higher system efficiency- part one: high-current gate drivers PDF | HTML 2016年 11月 16日
技術記事 Design an energy-efficient, lower-acoustic cooker hood with an elegant user interf PDF | HTML 2016年 3月 29日
ホワイト・ペーパー Redefining power management through high-voltage innovation 2015年 11月 12日
技術記事 Gate drive transformer vs. high/low side driver: A detailed implementation PDF | HTML 2015年 11月 4日
技術記事 Gate drive transformer vs. high/low side driver: Which way to go for power supply PDF | HTML 2015年 9月 28日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC27714EVM-551 — UCC27714 600W フェーズ シフト フル ブリッジ コンバータ評価基板

600W 評価基板は、50〜100% 負荷で ZVS 達成の位相シフト全橋コンバータで UCC28950 制御 IC/UCC27524A/UCC27714 ゲート ドライバを用いる方法を示します。 

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC27714 PSpice Transient Model

SLUM460.ZIP (43 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC27714 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM494.TSC (201 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

UCC27714 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM493.ZIP (19 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

UCC27714 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM636.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)

多くの TI リファレンス デザインには、UCC27714 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 14 Ultra Librarian