ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UCC28951

アクティブ

SR 制御機能搭載、広い入力電圧範囲向け、グリーン、位相シフト フルブリッジ コントローラ

製品詳細

Topology Phase-shifted full bridge Control mode Current, Peak current mode, Voltage Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Enable/Shutdown, Error amplifier, Green mode, Light-load efficiency, Programmable slope compensation, Soft start, Soft switching, Synchronization pin, Thermal shutdown Duty cycle (max) (%) 97
Topology Phase-shifted full bridge Control mode Current, Peak current mode, Voltage Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Enable/Shutdown, Error amplifier, Green mode, Light-load efficiency, Programmable slope compensation, Soft start, Soft switching, Synchronization pin, Thermal shutdown Duty cycle (max) (%) 97
TSSOP (PW) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4
  • 拡張ゼロ電圧スイッチング (ZVS) 範囲
  • 同期整流器 (SR) の直接制御
  • 次のような軽負荷時効率の管理:
    • バースト モード動作
    • 不連続導通モード (DCM)、SR のオン / オフ動的制御
  • 勾配補償と電圧モード制御をプログラム可能な、平均またはピーク電流モード制御
  • 閉ループのソフトスタートおよびイネーブル機能
  • スイッチング周波数を最高 1MHz までプログラム可能、双方向同期あり
  • (±3%) サイクルごとの電流制限保護機能、ヒカップ モードをサポート
  • 150µA のスタートアップ電流
  • VDD 低電圧誤動作防止
  • 幅広い温度範囲:-40℃~+125℃
  • 拡張ゼロ電圧スイッチング (ZVS) 範囲
  • 同期整流器 (SR) の直接制御
  • 次のような軽負荷時効率の管理:
    • バースト モード動作
    • 不連続導通モード (DCM)、SR のオン / オフ動的制御
  • 勾配補償と電圧モード制御をプログラム可能な、平均またはピーク電流モード制御
  • 閉ループのソフトスタートおよびイネーブル機能
  • スイッチング周波数を最高 1MHz までプログラム可能、双方向同期あり
  • (±3%) サイクルごとの電流制限保護機能、ヒカップ モードをサポート
  • 150µA のスタートアップ電流
  • VDD 低電圧誤動作防止
  • 幅広い温度範囲:-40℃~+125℃

UCC28951 コントローラは UCC28950 の拡張版で、UCC28950 と完全に互換性のあるドロップイン代替品です。を参照します。UCC2895x デバイスは、同期整流器 (SR) 出力段の能動制御に加えて、フルブリッジの先進制御を採用しています。

ZVS 動作はさまざまな動作条件で保証されており、負荷電流によって 2 次側同期整流器 (SR) のスイッチング遅延が自動的に調整されるため、システム全体の効率が最大化されます。

『UCC2895x 600W 位相シフト フルブリッジ設計レビュー / アプリケーション ノート』() を使って、気軽に設計を開始しましょう。

24 ピンの TSSOP パッケージは RoHS に準拠しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC2895x 入力電圧範囲の広いアプリケーションに適した 位相シフト フルブリッジ コントローラ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 10月 30日
アプリケーション・ノート UCC28950 600W Phase Shifted Full Bridge Design Review/Application Report (Rev. D) PDF | HTML 2022年 3月 4日
アプリケーション・ノート Making the Correct Choice: UCC28950-Q1 or UCC28951-Q1 2017年 11月 13日
その他の技術資料 Design review of a 2-kW parallelable power supply module 2016年 8月 17日
その他の技術資料 Design review of a 2-kW parallelable power supply module (PPT) 2016年 8月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC27714EVM-551 — UCC27714 600W フェーズ シフト フル ブリッジ コンバータ評価基板

600W 評価基板は、50〜100% 負荷で ZVS 達成の位相シフト全橋コンバータで UCC28950 制御 IC/UCC27524A/UCC27714 ゲート ドライバを用いる方法を示します。 

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC28950 and UCC28951 PSpice Transient Model (Rev. C)

SLUM169C.ZIP (168 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC28950 and UCC28951 TINA-TI Startup Reference Design (Rev. A)

SLUM276A.TSC (738 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

UCC28950 and UCC28951 TINA-TI Steady State Reference Design (Rev. A)

SLUM277A.TSC (739 KB) - TINA-TI Reference Design
計算ツール

SLUC222 UCC2895x Excel Design Tool

Excel based calculator to design a PSFB power supply
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP8740 — 最大負荷効率 92%、2kW 産業用 AC/DC バッテリ チャージャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、標準的な電源またはバッテリ チャージャとして設定することができるモジュールを示します。62.5A の最大電流を供給する場合、出力電圧範囲は 0V ~ 32V です。このデザインは、4 枚の基板、つまり昇圧 PFC、位相シフト フル ブリッジ、(マイコンをホストする) 小型ドーター ボード、3 個の LED と 4 個のプッシュ ボタンを搭載したディスプレイ ボードで構成されています。入力電圧範囲はユニバーサル:90VAC ~ 264VAC。入力チャネルは 10Arms に制限されており、その結果、入力電力は 200VAC (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 24 Ultra Librarian