データシート
UCC28951-Q1
- 車載アプリケーション認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル H2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C3B
- 拡張ゼロ電圧スイッチング (ZVS) 範囲
- 同期整流器 (SR) の直接制御
- 次のような軽負荷時効率の管理:
- バースト・モード動作
- 不連続導通モード (DCM)、プログラム可能なスレッショルドによる動的な SR のオン / オフ制御
- プログラム可能な適応型遅延
- 勾配補償と電圧モード制御をプログラム可能な、平均またはピーク電流モード制御
- 閉ループのソフトスタートおよびイネーブル機能
- スイッチング周波数を最高 1MHz までプログラム可能、双方向同期あり
- (±3%) サイクルごとの電流制限保護機能、ヒカップ・モードをサポート
- 150µA の起動電流
- VDD 低電圧誤動作防止
- 広い温度範囲:–40℃~+125℃
UCC28951-Q1 コントローラは UCC28950-Q1 の拡張版で、 UCC28950-Q1 と完全に互換性のあるドロップイン代替品です。 アプリケーション・ノート『Making the Correct Choice: UCC28950-Q1 or UCC28951-Q1』 を参照し、使用すべきコントローラを決定します。 UCC28951-Q1 は同期整流器 (SR) 出力段の能動制御に加えて、フルブリッジの先進制御を採用しています。
プログラム可能な遅延により、さまざまな動作条件で ZVS 動作が保証され、負荷電流によって 2 次側同期整流器 (SR) のスイッチング遅延が自動的に調整されるため、システム全体の効率が最大化されます。
24 ピンの TSSOP パッケージは RoHS に準拠しています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・モデル
UCC28950 and UCC28951 PSpice Transient Model (Rev. B)
SLUM169B.ZIP (153 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
UCC28950 and UCC28951 TINA-TI Startup Reference Design (Rev. A)
SLUM276A.TSC (738 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
UCC28950 and UCC28951 TINA-TI Steady State Reference Design (Rev. A)
SLUM277A.TSC (739 KB) - TINA-TI Reference Design
リファレンス・デザイン
TIDA-01407 — 48V バッテリ入力、12V 出力、車載 400W 電源のリファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは、48V の車載バッテリから 12V の出力を生成する、オートモーティブ向け 400W、位相シフト、フル・ブリッジ・コンバータです。この強化型位相シフト・フル・ブリッジ・コントローラは、さまざまな動作条件でゼロ電圧スイッチング(ZVS)を実現するプログラマブル遅延機能を実施します。出力は同期整流を実現し、これにより高速過度応答と高ループ帯域幅が可能です。このシステムは無負荷で 100mW 未満の待機時消費電力を実現し 12V の安定化出力を生成します。トランスを使って疑似絶縁を達成し、48V バッテリが 2 (...)
リファレンス・デザイン
PMP20657 — 48V から 12V@400W への単方向変換を実現する小型高効率車載電源のリファレンス・デザイン
The PMP20657 reference design is a compact, efficient unidirectional 48V to 12V @ 400W power converter. The design is pseudo-isolated to protect 12V loads. The phase-shifted full-bridge topology achieves over 95% peak efficiency. Light-load mode enables <100mW standby power with full (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点