UCC28950EVM-442
UCC28950、600W、位相シフト、フル ブリッジ コンバータ評価基板
UCC28950EVM-442
概要
UCC28950EVM-442 は、600W の位相シフト フルブリッジ コンバータであり、370V を 410V の DC 入力に変換し、安定化 12V 出力に変換します。このコンバータは、ZVS を最小 50% 負荷まで維持できるよう設計されています。この 600W 評価基板 (EVM) は、UCC28950 制御デバイスを高効率アプリケーションで使用し、50% ~ 100% 負荷で ZVS を達成する方法を提示します。この高効率を実現するため、UCC28950 は、フルブリッジ コンバータの 2 次側にある同期整流器を駆動するよう設計されています。また、UCC28950 にはバースト モードと DCM 機能が搭載され、無負荷時の効率が向上します
特長
- 50% から 100% 負荷までの ZVS
- 80 + アプリケーションで高効率
- バースト モード/DCM 機能により、無負荷時の消費電力を低減し、グリーン モードの要件を満たします
AC/DC コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
UCC28950EVM-442 — UCC28950、600W、位相シフト、フルブリッジ・コンバータ評価モジュール
UCC28950EVM-442 — UCC28950、600W、位相シフト、フルブリッジ・コンバータ評価モジュール
計算ツール
SLUC222 — UCC2895x Excel デザインツール
サポート対象の製品とハードウェア
製品
AC/DC コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
SLUC222 — UCC2895x Excel デザインツール
製品
AC/DC コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
資料
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc222 or www.ti.com/lit/xx/sluc222d/sluc222e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC222. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | 600-W, Phase-Shifted, Full-Bridge Converter (Rev. A) | 2010/05/19 | |||
| 証明書 | UCC28950EVM-442 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |