UCC28950-Q1
- 車載アプリケーション認定済み
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル H2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C3B
- 拡張ゼロ電圧スイッチング (ZVS) 範囲
- 同期整流器 (SR) の直接制御
- 次のような軽負荷時効率の管理:
- バースト モード動作
- 不連続導通モード (DCM)、SR のオン / オフ動的制御
- 勾配補償と電圧モード制御をプログラム可能な、平均またはピーク電流モード制御
- 閉ループのソフトスタートおよびイネーブル機能
- スイッチング周波数を最高 1MHz までプログラム可能、双方向同期あり
- (±3%) サイクルごとの電流制限保護機能、ヒカップ モードをサポート
- 150µA のスタートアップ電流
- VDD 低電圧誤動作防止
- 幅広い温度範囲:-40℃~+125℃
UCC28951-Q1 コントローラは UCC28950-Q1 の拡張版で、UCC28950-Q1 と完全に互換性のあるドロップイン代替品です。使用すべきコントローラを決定するには、アプリケーション ノート『UCC28950-Q1 と UCC28951-Q1 の正しい選び方』を参照します。UCC2895x-Q1 デバイスは、同期整流器 (SR) 出力段の能動制御に加えて、フルブリッジの先進制御を採用しています。
ZVS 動作はさまざまな動作条件で保証されており、負荷電流によって 2 次側同期整流器 (SR) のスイッチング遅延が自動的に調整されるため、システム全体の効率が最大化されます。
『UCC2895x-Q1 600W 位相シフト フルブリッジ設計レビュー / アプリケーション ノート』() を使って、気軽に設計を開始しましょう。
24 ピンの TSSOP パッケージは RoHS に準拠しています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC28950EVM-442 — UCC28950、600W、位相シフト、フルブリッジ・コンバータ評価モジュール
The UCC28950EVM-442 is a 600-W phase-shifted full-bridge converter that converts a 370 V to 410-V DC input to a regulated 12-V output. This converter was designed to maintain ZVS down to 50% load. This 600-W EVM was designed to demonstrate how the UCC28950 control device could be used in (...)
SLUC222 — UCC28950 Excel Design Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
ハードウェア開発
評価ボード
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点