TIDA-01512

NXP QorIQ LS2085A / 88A プロセッサ向け PMBus 電圧レギュレータのリファレンス・デザイン

TIDA-01512

設計ファイル

概要

TIDA-01512 は、TPS53681 マルチフェーズ・コントローラと CSD95490Q5MC スマート出力団を採用し、NXP QorIQ 通信プロセッサへの電力供給に最適な高性能デザインを実装しています。

このコントローラのデュアル出力がターゲットにしている設計は、4 相の 60ATDC(Thermal Design Current、熱設計電流 60A)、1.0V のコア電圧レールと、30ATDC、1.2V の補助レールを供給する仕様です。スマート出力段と内蔵の PMBus™ 機能を採用しており、出力電圧の容易な設定、主な設計パラメータの遠隔測定、補償の調整が可能です。

検証段階で、NXP のリファレンス・ボードを使用して、出力静電容量を 50% 以上低減という結果を観測しました。

特長
  • デュアル・レールの 4+2 相設計 - LS2085A/88A VDD と GVDD の各レールがターゲット
  • PMBus は、VIN、VOUT、IOUT、PIN、POUT を監視
  • デュアル・レールの温度監視
  • VDD と GVDD の各レールのピーク効率は 92% と 94%
  • NXP の評価ボード使用時に、出力静電容量 COUT を 50% 以上節減
出力電圧オプション TIDA-01512.1 TIDA-01512.2
Vin (Min) (V) 10.8 10.8
Vin (Max) (V) 13.2 13.2
Vout (Nom) (V) 1 1.2
Iout (Max) (A) 120 50
Output Power (W) 120 60
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck- Multiphase^Buck- Synchronous Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU461A.PDF (16515 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRV79.PDF (504 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRV80.PDF (217 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRV81.PDF (142 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDCEE3.ZIP (708 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRV82.PDF (454 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS53681PMBus と NVM 搭載、6+2/5+3 構成のデュアル・チャネル D-CAP+(TM) 降圧マルチフェーズ・コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17570Q5B5mm x 6mm の SON 封止、シングル、0.92mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
Si 電力段

CSD95490Q5MCDualCool パッケージ採用、75A 同期整流降圧 NexFET™ スマート電力段

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS737-Q1車載、逆電流保護機能とイネーブル搭載、1A、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ローサイド・ドライバ

UCC27524A5V UVLO とイネーブル搭載、負の入力電圧に対応、5A/5A、デュアルチャネル・ゲート・ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド PMBus™電圧レギュレータのリファレンス・デザイン、NXP QorIQ LS2085A/LS2088Aプロセッサ用 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2018年 9月 14日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER デジタル電源用ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ