データシート
この製品には新バージョンがあります。
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
CSD95490Q5MC
- 75A連続動作電流対応
- 30A時に95%を超えるシステム効率
- 高周波数での動作(最高1.25MHz)
- ダイオード・エミュレーション機能
- 温度補償双方向電流検出
- アナログ温度出力
- フォルト監視
- 3.3Vおよび5V PWM信号対応
- トライステートPWM入力
- ブートストラップ・スイッチ内蔵
- 貫通電流保護のために最適化されたデッドタイム
- 高密度QFN、占有面積5mm×6mm
- インダクタンスの非常に低いパッケージ
- システムに対して最適化されたPCBの占有面積
- 放熱性に優れたトップサイド冷却
- RoHS準拠―鉛フリーの端子メッキ処理
- ハロゲン不使用
CSD95490Q5MC NexFET™電力段は、高電力、高密度の同期整流降圧コンバータ向けに高度に最適化されています。この製品はドライバICとパワーMOSFETを統合することにより、電力段スイッチング機能を実現しています。このため、5mm×6mmという小型のパッケージで大電流、高効率、高速のスイッチングに対応します。また、正確な電流センシングおよび温度センシング機能を内蔵することで、システム設計の簡素化と精度の向上を両立しています。さらに、設計期間を短縮し、システム全体の設計を簡素化できるように、PCBの占有面積を最適化しています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | CSD95490Q5MC同期整流降圧 NexFETスマート電力段 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2018年 2月 1日 |
アプリケーション・ノート | Multiphase Buck Design from Start to Finish, Part 1 (Rev. B) | 2021年 4月 7日 | ||||
技術記事 | Sequencing and powering FPGAs in radar and other defense applications | PDF | HTML | 2019年 11月 18日 | |||
技術記事 | How to use PMBus power solutions for NXP QorIQ processors | PDF | HTML | 2018年 5月 9日 | |||
技術記事 | Signal integrity in multiphase, smart power-stage applications | PDF | HTML | 2017年 10月 10日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
リファレンス・デザイン
PMP22510 — Switched capacitor integrated buck (SCIB) power converter reference design
このスイッチト・キャパシタ統合降圧 (switched capacitor integrated buck、SCIB) コンバータは、大電力で高密度の単一出力パワー・コンバータ向けに高度最適化済みの設計であり、40V ~ 60V の広い入力レール範囲で動作します。8.0V、5.0V、3.3V、1.8V いずれかのレールを生成し、各相で最大 40A の負荷電流を供給することができます。このリファレンス・デザインは、CSD95490Q5MC と CSD95379Q3M の各 NexFET パワー MOSFET で構成したステージと、UCC27212 ドライバ (...)
リファレンス・デザイン
PMP22165 — Power for Xilinx Versal adaptive compute acceleration platform (ACAP) reference design
このリファレンス・デザインは、Xilinx Versal ACAP (adaptive compute acceleration platform) の要件に対応するほか、複数のシステム・レールをサポートする単一の PMIC (パワー・マネージメント IC) や、大電流のプロセッサ負荷をサポートするマルチフェーズのコントローラと電力段も搭載しています。 複数の重要な出力は、動的負荷対応機能をオンボード搭載しているので、Xilinx の要求の厳しい電力要件に関するテストを実施できます。PMP22165 と TPS53681 EVM (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-050020 — Xilinx® Ultrascale+™ FPGA 向け PMBus™ 電圧レギュレータのリファレンス・デザイン
This reference design uses the TPS53681 multiphase controller and CSD95490Q5MC smart power stages to implement a high-performance design suitable for powering the 0.85-V, 200-A, VCCINT rail of a Xilinx™ Ultrascale+™ FPGA. The secondary output of the controller can then be used to power (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01367 — Cavium CN99xx Thunder X2 CPU PMBus VDD/VDD SRAM コア電源のデザイン
The TIDA-01367 reference design uses the TPS53679 multiphase controller and CSD95490Q5MC Smart Power Stages to implement a high-performance design suitable for powering Cavium ThunderX2® ARM Processors.
The dual outputs of the controller target a 240-A, 0.8-V core rail with a six-phase design and a (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01512 — NXP QorIQ LS2085A / 88A プロセッサ向け PMBus 電圧レギュレータのリファレンス・デザイン
TIDA-01512 は、TPS53681 マルチフェーズ・コントローラと CSD95490Q5MC スマート出力団を採用し、NXP QorIQ 通信プロセッサへの電力供給に最適な高性能デザインを実装しています。
このコントローラのデュアル出力がターゲットにしている設計は、4 相の 60ATDC(Thermal Design Current、熱設計電流 60A)、1.0V のコア電圧レールと、30ATDC、1.2V の補助レールを供給する仕様です。スマート出力段と内蔵の PMBus™ 機能を採用しており、出力電圧の容易な設定、主な設計パラメータの遠隔測定、補償の調整が可能です。
(...)
リファレンス・デザイン
PMP20489 — 高密度 12Vin、0.8V 200A / 3.3V 75A POL のリファレンス・デザイン
TPS53679 をベースとするこのリファレンス・デザインが採用した単一の IC は、2 つの多相出力を制御します。メイン出力で最大 6 相に対応し、チャネル 2 で最大 2 相に対応する形で、合計で最大 7 相に対応します。 また多相を活用して、各相の出力リップルを互いに打ち消し合うことや、特定のスイッチング周波数で帯域幅制御を実質的に向上させることもできます。PMP20489 リファレンス・デザインは、大電流の 5 相と 2 相を使用するアプリケーション、および 2 個のオンボード動的負荷を示します。テスト・レポートは、放熱特性、ダイナミック応答、効率に注目しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON-CLIP (DMC) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点