PMP21872
Small form factor 12-Vin, 1-Vout 40-A dual-phase synchronous buck reference design
PMP21872
概要
このリファレンス・デザインは、TPS53622 コントローラと 2 個の CSD95490Q5MC パワー・ステージ IC を使用する、2 相同期整流降圧ソリューションです。12V 入力を受け入れ、1V で合計 40A の出力に変換します。相あたり 20A の出力です。
特長
- 小型フォーム・ファクタ
- 2 相
- 89% のピーク効率
出力電圧オプション | PMP21872.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10.8 |
Vin (Max) (V) | 13.2 |
Vout (Nom) (V) | 1 |
Iout (Max) (A) | 40 |
Output Power (W) | 40 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Multiphase |
エンタープライズ・システム
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM177.PDF (56 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | 12-Vin, 1-Vout, 40-A Dual Phase Synchronous Buck Reference Design | 2019年 9月 16日 |