LP2951
- 広い入力電圧範囲
- VIN 範囲:2V~30V
- 広い出力電圧範囲 VOUT
- 固定オプション:3V (従来チップ)、3.3V、5.0V
- 可変オプション:1.2V~29V
- 出力電流:100mA
- VOUT 精度:
- ライン、負荷、温度の全範囲にわたって ±2% の精度 (従来チップ)
- ライン、負荷、温度の全範囲にわたって ±1% の精度 (新しいチップ)
- 静止電流 IQ (新しいチップ):50µA (標準値)
- 低ドロップアウト (新しいチップ):340mV (標準値)
- 出力電流制限とサーマル シャットダウン
- セラミック出力コンデンサの値の広い範囲で安定
- COUT 範囲:1µF~100µF (新しいチップ)
- ESR 範囲:0Ω~2Ω (新しいチップ)
- 動作時接合部温度:-40℃~125℃
- パッケージ オプション:
- LP (3 ピン TO-92)
- D (8 ピン SOIC)
- DRG (8 ピン WSON)
LP2951 は入力範囲の広い低ドロップアウト レギュレータ (LDO) で、2V~30V の入力電圧範囲に対応し、最大 100mA の負荷電流を供給できます。LP2951 は、同じデバイスから固定出力と可変出力のどちらでも出力できます。OUTPUT ピンと SENSE ピン、FEEDBACK ピンと VTAP ピンをそれぞれ相互に接続すると、LP2951 の出力電圧は 3.3V または 5V に固定されます。または、SENSE ピンと VTAP ピンをオープンのままにして、FEEDBACK を外部の分圧抵抗に接続します。この構成では、出力を 1.2V~29V の範囲内で任意の値に設定できます。
LP2951-Q1 には、フィードバック ピンの電圧を監視して出力電圧のステータスを示す ERROR 出力があります。SHUTDOWN 入力と ERROR 出力を使用して、システムの複数の電源をシーケンシングできます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
34 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LP2951EVM — LP2951 固定 / 可変マイクロパワー低ドロップアウト(LDO)レギュレータの評価モジュール
The LP2951 devices are bipolar low-dropout (LDO) voltage regulators that can accommodate a wide input supply-voltage range of up to 30 V with an output load up to 100 mA. The LP2951EVM allows for flexibility in design, allowing the user to add or remove input and output capacitors, as well as (...)
ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン
TIDA-010025 — 光入力エミュレーション・ゲート・ドライバ搭載、 200 ~ 480VAC ドライブ向け 3 相インバータのリファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは絶縁型 IGBT ゲート・ドライバと絶縁型電流/電圧センサを使用して、強化絶縁型 3 相インバータ・サブシステムを実現します。使用されている UCC23513 ゲート・ドライバは幅の広い 6 ピン・パッケージと光学 LED エミュレーション入力を採用しており、既存の光絶縁型ゲート・ドライバのピン互換品として使用できます。このリファレンス・デザインにより、光絶縁型ゲート・ドライバを駆動する既存のあらゆる構成を使用して UCC23513 の入力段を駆動できます。同相シャント抵抗ベースのモーター電流センシングには AMC1300B 絶縁型アンプと DC (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-010076 — Daisy-chained power and data over single pair Ethernet (T1) reference design
TIDA-010076 は、SPE (1 組のイーサネット・ケーブル) を使用して 220W の電力と 100Mbps のデータを伝送する方法を提示します。デイジーチェーン・トポロジーを使用する通信システムは、スター・トポロジーを使用する従来のシステムに比べて、必要なハードウェアと配線が大幅に減少します。SPE (single-pair Ethernet、1 組のイーサネット・ケーブル、100BASE-T1) と PoE (Power over Ethernet、データ・ライン上での電力伝送) を組み合わせると、配線の数を減らし、設計を簡略化することができます。2 本 1 (...)
リファレンス・デザイン
PMP20852 — 3W 絶縁型 3 出力フライバック・コンバータのリファンレス・デザイン
PMP20852 is an isolated flyback converter reference design with primary-side regulation using the UCC2805 controller IC. There are three independently isolated outputs on the secondary side, each of which use LP2951 linear regulators to provide a well-regulated 16V output on each of the three (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (DRG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。