LP2951EVM

LP2951 固定 / 可変マイクロパワー低ドロップアウト(LDO)レギュレータの評価モジュール

LP2951EVM

購入

概要

The LP2951 devices are bipolar low-dropout (LDO) voltage regulators that can accommodate a wide input supply-voltage range of up to 30 V with an output load up to 100 mA. The LP2951EVM allows for flexibility in design, allowing the user to add or remove input and output capacitors, as well as a bypass capacitor. Furthermore, the LP2951EVM enables the user to operate the devices in a fixed-output voltage mode or in an adjustable-output voltage mode, allowing a complete evaluation setup for the LP2951 device.

特長
  • Small form factor
  • Designed for fixed- and adjustable-output voltage
  • 1.235-V to 29-V adjustable-output voltage
  • Landing patterns for additional input and output capacitors
  • Landing pattern for bypass capacitor
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP2951 パワー グッドとイネーブル搭載、100mA、30V、低ドロップアウト電圧レギュレータ LP2951-N パワー グッドとイネーブル搭載、100mA、30V、低ドロップアウト電圧レギュレータ LP2951-Q1 車載、パワー グッドとイネーブル搭載、100mA、30V、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LP2951EVM — LP2951 固定 / 可変マイクロパワー、低ドロップアウト(LDO)レギュレータの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LP2951 EVM User's Guide (Rev. A) 2018年 1月 5日
証明書 LP2951EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ