データシート
LP2951-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- 温度グレード 1:–40℃~+125℃、TJ
- 広い入力電圧範囲
- VIN 範囲 (新チップ):2V~30V
- 広い出力電圧範囲 VOUT
- 固定オプション:3.3V、5.0V
- 可変オプション:1.2V~29V
- 出力電流:最大 100mA
- VOUT 精度:
- レガシー チップの場合、ライン、負荷、温度の全範囲にわたって ±2% の精度
- 新しいチップの場合、ライン、負荷、温度の全範囲にわたって ±1% の精度
- 静止電流 IQ (新しいチップ):50µA (標準値)
- 低いドロップアウト:新しいチップで340mV (標準値)
- 出力電流制限とサーマル シャットダウン
- オープン ドレインのエラー出力
- 幅広いセラミック出力コンデンサの値全体で安定:
- CL の範囲:1µF~100µF (新しいチップ)
- ESR 範囲:0Ω~2Ω (新しいチップ)
- パッケージ オプション:
- D (8 ピン SOIC)
- DRG (8 ピン WSON)
LP2951-Q1 は入力範囲の広い低ドロップアウト レギュレータ (LDO) で、2V~30V の入力電圧範囲に対応し、最大 100mA の負荷電流を供給できます。LP2951-Q1 は、同じデバイスから固定出力と可変出力のどちらでも出力できます。OUTPUT ピンと SENSE ピン、FEEDBACK ピンと VTAP ピンをそれぞれ相互に接続すると、LP2951-Q1 の出力電圧は 3.3V または 5V に固定されます。または、SENSE ピンと VTAP ピンをオープンのままにして、FEEDBACK を外部の分圧抵抗に接続します。この構成では、出力を 1.2V~29V の範囲内で任意の値に設定できます。
LP2951-Q1 には、フィードバック ピンの電圧を監視して出力電圧のステータスを示す ERROR 出力があります。SHUTDOWN 入力と ERROR 出力を使用して、システムの複数の電源をシーケンシングできます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LP2951-Q1 車載用の可変マイクロパワー電圧レギュレータ、シャットダウン機能搭載 データシート (Rev. H 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2024年 11月 22日 |
機能安全情報 | LP2951-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 11月 7日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LP2951 EVM User's Guide (Rev. A) | 2018年 1月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LP2951EVM — LP2951 固定 / 可変マイクロパワー低ドロップアウト(LDO)レギュレータの評価モジュール
The LP2951 devices are bipolar low-dropout (LDO) voltage regulators that can accommodate a wide input supply-voltage range of up to 30 V with an output load up to 100 mA. The LP2951EVM allows for flexibility in design, allowing the user to add or remove input and output capacitors, as well as (...)
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (DRG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。