PMP20852
3W 絶縁型 3 出力フライバック・コンバータのリファンレス・デザイン
PMP20852
概要
PMP20852 is an isolated flyback converter reference design with primary-side regulation using the UCC2805 controller IC. There are three independently isolated outputs on the secondary side, each of which use LP2951 linear regulators to provide a well-regulated 16V output on each of the three rails. The design accepts an input voltage of 10Vin to 14Vin (12Vin Nominal) and provides three isolated 16Voutput rails capable of supplying 65mA each of continuous current to the load. The design is built on a 2-layer PCB with 1oz copper on each layer.
特長
- Independently isolated triple output rails
- Precision regulated outputs using LDOs
- Primary-side regulated flyback achieves regulation without the need for an optocoupler
出力電圧オプション | PMP20852.1 | PMP20852.2 | PMP20852.3 |
---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 10 | 10 | 10 |
Vin (Max) (V) | 14 | 14 | 14 |
Vout (Nom) (V) | 16 | 16 | 16 |
Iout (Max) (A) | .065 | .065 | .065 |
Output Power (W) | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC | DC |
Topology | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRTV2.PDF (33 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1