ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UCC2805

アクティブ

4.1V/3.6V UVLO 搭載、50% デューティ サイクル、-40℃ ~ 125℃、12V、1A、低消費電力、BICMOS、1MHz、電流モード PWM

製品詳細

Topology Boost, Flyback, Forward Control mode Current Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Leading edge blanking, Multi-topology, Soft start Duty cycle (max) (%) 50
Topology Boost, Flyback, Forward Control mode Current Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Leading edge blanking, Multi-topology, Soft start Duty cycle (max) (%) 50
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 TSSOP (PW) 8 19.2 mm² 3 x 6.4
  • 典型的な起動供給電流 100 µA
  • 典型的な動作供給電流 500 µA
  • 最大 1MHz までの動作
  • 内部ソフトスタート
  • 内部的なフォルト ソフト スタート
  • 電流センスの信号の内部リーディングエッジ ブランキング
  • 1A トーテムポール出力
  • 電流センスからゲート ドライブ出力までの典型的な応答時間は 70 ns
  • 基準電圧の許容誤差:1.5%
  • UC3842 および UC3842A と同じピン配置
  • 典型的な起動供給電流 100 µA
  • 典型的な動作供給電流 500 µA
  • 最大 1MHz までの動作
  • 内部ソフトスタート
  • 内部的なフォルト ソフト スタート
  • 電流センスの信号の内部リーディングエッジ ブランキング
  • 1A トーテムポール出力
  • 電流センスからゲート ドライブ出力までの典型的な応答時間は 70 ns
  • 基準電圧の許容誤差:1.5%
  • UC3842 および UC3842A と同じピン配置

UCC280x ファミリは、高速で低消費電力のICで、オフラインおよびDC/DC固定周波数電流モードのスイッチング電源を最小の部品数で設計するため必要な、すべての制御および駆動部品が含まれています。

これらのデバイスは、UCx84x ファミリとピン構成が同じで、内部的なフルサイクル ソフト スタートや、電流センス入力の内部リーディングエッジ ブランキングなどの追加機能も提供します。

UCC280x ファミリは、各種のパッケージ オプション、温度範囲オプション、最大デューティ サイクルの選択、クリティカル電圧レベルの選択が使用可能です。UCC2803 や UCC2805 のような低いリファレンス部品は、バッテリー駆動システムに最適ですが、UCC2802 や UCC2804 の高いリファレンスおよび高い UVLO ヒステリシスは、オフライン電源での使用に最適な選択肢となります。

UCC280x シリーズは、–40°C から 125°C の範囲で動作するように指定されています。

UCC280x ファミリは、高速で低消費電力のICで、オフラインおよびDC/DC固定周波数電流モードのスイッチング電源を最小の部品数で設計するため必要な、すべての制御および駆動部品が含まれています。

これらのデバイスは、UCx84x ファミリとピン構成が同じで、内部的なフルサイクル ソフト スタートや、電流センス入力の内部リーディングエッジ ブランキングなどの追加機能も提供します。

UCC280x ファミリは、各種のパッケージ オプション、温度範囲オプション、最大デューティ サイクルの選択、クリティカル電圧レベルの選択が使用可能です。UCC2803 や UCC2805 のような低いリファレンス部品は、バッテリー駆動システムに最適ですが、UCC2802 や UCC2804 の高いリファレンスおよび高い UVLO ヒステリシスは、オフライン電源での使用に最適な選択肢となります。

UCC280x シリーズは、–40°C から 125°C の範囲で動作するように指定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC280x低消費電力 BiCMOS 電流モード PWM コントローラ データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2025年 6月 6日
アプリケーション・ノート Conditioning a Switch-mode Power Supply Current Signal Using TI Op Amps (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 11日
アプリケーション・ノート Understanding Inverting Buck-Boost Power Stages in Switch Mode Power Supplies (Rev. B) 2019年 3月 12日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート UCC38C42 Family of High-Speed BiCMOS Current-Mode PWM Controllers 2002年 2月 7日
アプリケーション・ノート Differences Between the UCC3813 and the UCC3800 PWM Families 2000年 6月 2日
アプリケーション・ノート DN-30 Programmable Electronic Circuit Breaker 1999年 9月 5日
アプリケーション・ノート DN-42A Design Considerations for Transitioning from UC3842 to the New UCC3802 1999年 9月 5日
アプリケーション・ノート DN-43 Simple Techniques to Generate a Negative Voltage Bias Supply 1999年 9月 5日
アプリケーション・ノート DN-46 Highly Efficient Low Power DC to DC Inverter Converts +5V Input to -3V Out 1999年 9月 5日
アプリケーション・ノート DN-48 Versatile Low Power SEPIC Converter Accepts Wide Input Voltage Range 1999年 9月 5日
アプリケーション・ノート DN-54 Innovative Buck Regulator Uses High Side N-Channel Switch Without Complex 1999年 9月 5日
アプリケーション・ノート DN-56A, Single Switch Flyback Circuit Converts + 5 V to +/- 12 V for RS-232/422 1999年 9月 5日
アプリケーション・ノート DN-65 Considerations in Powering BiCMOS ICs 1999年 9月 5日
アプリケーション・ノート U-111, Practical Considerations in Current Mode Power Supplies 1999年 9月 5日
アプリケーション・ノート U-133A UCC3800/1/2/3/4/5 BiCMOS Current Mode Control IC's 1999年 9月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

UCCX805 & UCCX813-5 TINA-TI Startup Reference Design

SLUM231.TSC (667 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

UCCX805 & UCCX813-5 TINA-TI Steady State Reference Design

SLUM230.TSC (668 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

UCCX805 & UCCX813-5 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM229.ZIP (28 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

UCCx805 & UCCx813-5 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM516.ZIP (6 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCCx805, UCCx813-5 Families PSpice Transient Model (Rev. B)

SLUM081B.ZIP (88 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

PMP20852 — 3W 絶縁型 3 出力フライバック コンバータのリファンレス デザイン

PMP20852 は、UCC2805 コントローラ IC を使用した一次側調整機能を備えた絶縁型フライバック コンバータのリファレンス デザインです。二次側には 3 つの独立して分離された出力があり、それぞれ LP2951 リニア レギュレータを使用して、3 つのレールそれぞれに適切に安定化された 16V 出力を提供します。このデザインは、10Vin ~ 14Vin (公称 12Vin) の入力電圧を受け入れ、負荷にそれぞれ 65mA の連続電流を供給できる 3 つの独立した 16V 出力レールを備えています。このデザインは、各層に 1 オンスの銅を使用した 2 層 PCB (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 8 Ultra Librarian