TIDA-010076
Daisy-chained power and data over single pair Ethernet (T1) reference design
TIDA-010076
概要
TIDA-010076 は、SPE (1 組のイーサネット・ケーブル) を使用して 220W の電力と 100Mbps のデータを伝送する方法を提示します。デイジーチェーン・トポロジーを使用する通信システムは、スター・トポロジーを使用する従来のシステムに比べて、必要なハードウェアと配線が大幅に減少します。SPE (single-pair Ethernet、1 組のイーサネット・ケーブル、100BASE-T1) と PoE (Power over Ethernet、データ・ライン上での電力伝送) を組み合わせると、配線の数を減らし、設計を簡略化することができます。2 本 1 組の配線を使用するだけで、電力とデータをノード間伝送できます。
特長
- 100Mbps 対応の SPE
- 1 本のツイストペアで電力と通信に対応
- ノードのデイジーチェーン接続
- 誤配線とサージからの保護
- 動的にリンクする電力を想定した設計
- 66AK2Gx の産業用通信エンジンを使用する動作向けにテスト済み
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM616.PDF (375 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
ESD 保護ダイオード
TPD2E2U06-Q1 — 車載対応、USB と高速インターフェイス向け、デュアル、1.5pF、5.5V、±25kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1