ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM76003

アクティブ

3.5V ~ 60V、3.5A の同期整流降圧電圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 LM65645-Q1 アクティブ 車載、高い電力密度と低 EMI 向けに最適化済み、4.5A、3V ~ 65V 降圧コンバータ Higher efficiency, lower IQ and improved EMI mitigation features

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3.5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 57 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, Wettable flanks package Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3.5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 57 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, Wettable flanks package Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 98
WQFN (RNP) 30 24 mm² 6 x 4
  • 同期整流器内蔵
  • 入力電圧:3.5V~60V (最大値 65V)
  • 出力電流
    • LM76002: 2.5A
    • LM76003: 3.5A
  • 出力電圧:1V から VIN の 95% まで
  • レギュレーション時の静止電流:15µA
  • 広い電圧変換範囲
    • tON-MIN = 65ns (標準値)
    • tOFF-MIN = 95ns (標準値)
  • システム・レベルの特長
    • 外部クロックへの同期
    • パワー・グッド・フラグ
    • 高精度のイネーブル
    • 可変ソフトスタート (デフォルト 6.3ms)
    • 電圧トラッキング機能
  • FPWM 動作をピンで選択可能
  • 可変周波数範囲:300kHz~2.2MHz
  • 軽負荷時に効率の高いアーキテクチャ (PFM)
  • 保護機能
    • サイクル単位の電流制限
    • ヒカップ・モードによる短絡保護
    • 過熱時のサーマル・シャットダウン保護
  • LM76002/LM76003 を使用するカスタム設計を WEBENCH® Power Designer により作成
  • 同期整流器内蔵
  • 入力電圧:3.5V~60V (最大値 65V)
  • 出力電流
    • LM76002: 2.5A
    • LM76003: 3.5A
  • 出力電圧:1V から VIN の 95% まで
  • レギュレーション時の静止電流:15µA
  • 広い電圧変換範囲
    • tON-MIN = 65ns (標準値)
    • tOFF-MIN = 95ns (標準値)
  • システム・レベルの特長
    • 外部クロックへの同期
    • パワー・グッド・フラグ
    • 高精度のイネーブル
    • 可変ソフトスタート (デフォルト 6.3ms)
    • 電圧トラッキング機能
  • FPWM 動作をピンで選択可能
  • 可変周波数範囲:300kHz~2.2MHz
  • 軽負荷時に効率の高いアーキテクチャ (PFM)
  • 保護機能
    • サイクル単位の電流制限
    • ヒカップ・モードによる短絡保護
    • 過熱時のサーマル・シャットダウン保護
  • LM76002/LM76003 を使用するカスタム設計を WEBENCH® Power Designer により作成

LM76002/LM76003 レギュレータは、最大 60V の入力から最大 2.5 A (LM76002) または 3.5 A (LM76003) の負荷電流を駆動できる使いやすい同期整流降圧型 DC-DC コンバータです。LM76002/LM76003 は、非常に小さいソリューション・サイズで非常に高い効率と出力精度を実現します。ピーク電流モード制御が採用されています。スイッチング周波数の設定、同期、FPWMオプション、パワー・グッド・フラグ、高精度のイネーブル、可変ソフトスタート、トラッキングなどの追加機能により、広範なアプリケーションに対して柔軟で使いやすいソリューションを実現できます。軽負荷時の自動周波数フォールドバックと、オプションの外部バイアスにより、効率が向上します。このデバイスは、必要な外付けコンポーネントが少なく、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されており、クラス最高の EMI (CISPR22) および熱性能を実現しています。保護機能として、入力低電圧誤動作防止、サーマル・シャットダウン、サイクル単位の電流制限、短絡保護が搭載されています。LM76002/LM76003 デバイスは、ウェッタブル・フランク付きの WQFN 30 ピン・リードレス・パッケージで供給されます。

LM76002/LM76003 レギュレータは、最大 60V の入力から最大 2.5 A (LM76002) または 3.5 A (LM76003) の負荷電流を駆動できる使いやすい同期整流降圧型 DC-DC コンバータです。LM76002/LM76003 は、非常に小さいソリューション・サイズで非常に高い効率と出力精度を実現します。ピーク電流モード制御が採用されています。スイッチング周波数の設定、同期、FPWMオプション、パワー・グッド・フラグ、高精度のイネーブル、可変ソフトスタート、トラッキングなどの追加機能により、広範なアプリケーションに対して柔軟で使いやすいソリューションを実現できます。軽負荷時の自動周波数フォールドバックと、オプションの外部バイアスにより、効率が向上します。このデバイスは、必要な外付けコンポーネントが少なく、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されており、クラス最高の EMI (CISPR22) および熱性能を実現しています。保護機能として、入力低電圧誤動作防止、サーマル・シャットダウン、サイクル単位の電流制限、短絡保護が搭載されています。LM76002/LM76003 デバイスは、ウェッタブル・フランク付きの WQFN 30 ピン・リードレス・パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
LM5013 アクティブ 超低静止電流 (IQ)、6V ~ 100V 入力、3.5A 非同期整流降圧 DC/DC コンバータ Wider max input voltage 100-V, smaller package, leaded package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM76002/LM76003 3.5V~60V、2.5A/3.5A 同期整流 降圧型電圧レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 4月 29日
アプリケーション・ノート Controller to Converter – Design Considerations for 24V and 48V Systems PDF | HTML 2024年 10月 2日
アプリケーション・ノート Using Half-Bridge Gate Driver to Achieve 100% Duty Cycle for High Side FET PDF | HTML 2024年 3月 25日
アプリケーション・ノート Step-Dwn (Buck) Convrtr Pwer Solutions for Programmable Logic Controller Systems (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 26日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技術記事 Top three qualities to consider when designing a video doorbell power supply PDF | HTML 2018年 9月 25日
技術記事 Effects of IC package on EMI performance PDF | HTML 2018年 5月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM76003EVM-500K — LM76003 3.5V ~ 60V、3.5A 同期整流降圧コンバータ、評価基板

LM76003EVM-500K 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型電圧コンバータ LM76003 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、3.5V ~ 60V の入力で動作し、3.3V または 5V の出力で 3.5A を供給します。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM76003 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMBE9A.ZIP (297 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM76003 Unencrypted Pspice Non-Inverting and Inverting Transient Model (Rev. A)

SNVMBF3A.ZIP (9 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TINA-TI Enable Hysteresis Schematic

SNVMBL7.ZIP (4 KB) - TINA-TI Reference Design
ガーバー・ファイル

DC/DC Converter Enable Hysteresis Calculator

SNVC227.ZIP (40 KB)
リファレンス・デザイン

TIDA-010076 — シングル ペア イーサネット(T1)でのデイジーチェーン接続の電力およびデータ リファレンス デザイン

TIDA-010076 は、SPE (1 組のイーサネット ケーブル) を使用して 220W の電力と 100Mbps のデータを伝送する方法を提示します。デイジーチェーン トポロジーを使用する通信システムは、スター トポロジーを使用する従来のシステムに比べて、必要なハードウェアと配線が大幅に減少します。SPE (single-pair Ethernet、1 組のイーサネット ケーブル、100BASE-T1) と PoE (Power over Ethernet、データ ライン上での電力伝送) を組み合わせると、配線の数を減らし、設計を簡略化することができます。2 本 1 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010055 — 保護リレー モジュール向け診断機能搭載、非絶縁型電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、アナログ入出力に対応する保護リレーと各種通信モジュール向けに、5V、12V、24V いずれかの DC 入力を受け入れ、非絶縁型電力を供給する電源アーキテクチャを提示します。このデザインは複数の電力出力を生成するために 1 個の統合型 FET を組み合わせた複数の DC/DC コンバータを使用し、サイズと開発期間を重視するアプリケーション向けに 1 個の統合型インダクタを組み合わせた 1 個のパワー モジュールを使用しています。また、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP15026 — 可変出力電圧、反転型昇降圧コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンスデザインは、60V、3.5A の LM76003 同期整流・降圧コンバータを反転型昇降圧構成で使用し、可変の負の出力電圧を生成します。出力電圧の動的変動により、基板の部品を変更しなくても、異なる出力電圧が必要なアプリケーションで使用できます。  このデザインは、熱を放散し熱性能を向上させるために大きなグランドプレーンを備えていると同時に、緊密に結合されたコンデンサにより重要な信号ループを厳密に維持できます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RNP) 30 Ultra Librarian