PMP15026
可変出力電圧、反転型昇降圧コンバータのリファレンス・デザイン
PMP15026
概要
This reference design uses the 60V, 3.5A LM76003 synchronous buck converter in an inverting buck-boost configuration to generate a variable negative output voltage. Dynamic variation of the output voltage allows use in applications requiring different output voltages without having to make component changes on the board. The design features a large ground plane to dissipate heat and improve thermal performance, while tightly coupled capacitors keep critical signal loops tight.
特長
- 6 V to 42 Vin, -5 V to -15 Vout 3.5A Iout
- Peak efficiency 92%
- Switching frequency 500 KHz
- 4 Layer Board
- Copper thickness: 2oz, 1oz, 1oz, 2oz
出力電圧オプション | PMP15026 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 3.5 |
Vin (Max) (V) | 45 |
Vout (Nom) (V) | -15 |
Iout (Max) (A) | 1.5 |
Output Power (W) | 22.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck Boost- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQN8.PDF (26 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1