LM76003EVM-500K
LM76003 3.5V ~ 60V、3.5A 同期整流降圧電圧コンバータの評価モジュール
LM76003EVM-500K
概要
LM76003EVM-500K 評価モジュール(EVM)は、同期整流降圧型電圧コンバータ LM76003 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この EVM は、3.5V ~ 60V の入力で動作し、3.3V または 5V で 3.5A を供給します。
特長
- 軽負荷時の高効率
- 同期整流
- 内部補償
- 周波数同期
- 自動モードまたは FPWM モード
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LM76003EVM-500K — LM76003 3.5V ~ 60V、3.5A 同期整流降圧電圧コンバータの評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4