データシート
この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM76003-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度 -40°C~+125°C
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C5
- 同期整流器内蔵
- 入力電圧:3.5V~60V (最大値 65V)
- 出力電圧:1V から VIN の 95% まで
- レギュレーション時の静止電流:15µA
- 広い電圧変換範囲
- tON-MIN = 65ns (標準値)
- tOFF-MIN = 95ns (標準値)
- システム・レベルの特長
- 外部クロックへの同期
- パワー・グッド・フラグ
- 可変ソフトスタート (デフォルト 6.3ms)
- FPWM 動作をピンで選択可能
- 可変周波数範囲:300kHz~2.2MHz
- 軽負荷時に効率の高いアーキテクチャ (PFM)
- 保護機能
- サイクル単位の電流制限
- ヒカップ・モードによる短絡保護
- 過熱時のサーマル・シャットダウン保護
- LM76002-Q1η/LM76003-Q1 を使用するカスタム設計を WEBENCH® Power Designer により作成
LM76002-Q1/LM76003-Q1 レギュレータは、最大 60V の入力から最大 2.5 A (LM76002-Q1) または 3.5 A (LM76003-Q1) の負荷電流を駆動できる使いやすい同期整流降圧型 DC-DC コンバータです。LM76002-Q1/LM76003-Q1 は、非常に小さいソリューション・サイズで非常に高い効率と出力精度を実現します。ピーク電流モード制御が採用されています。スイッチング周波数の設定、同期、FPWMオプション、パワー・グッド・フラグ、高精度のイネーブル、可変ソフトスタート、トラッキングなどの追加機能により、広範なアプリケーションに対して柔軟で使いやすいソリューションを実現できます。軽負荷時の自動周波数フォールドバックと、オプションの外部バイアスにより、効率が向上します。このデバイスは、必要な外付けコンポーネントが少なく、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されており、クラス最高の EMI (CISPR25) および熱性能を実現しています。保護機能として、入力低電圧誤動作防止、サーマル・シャットダウン、サイクル単位の電流制限、短絡保護が搭載されています。LM76002-Q1/LM76003-Q1 デバイスは、ウェッタブル・フランク付きの WQFN 30 ピン・リードレス・パッケージで供給されます。

Sample Availability
Prototype samples are available (PLM76003QRNPTQ1).
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM7600x-Q1 3.5V~60V、2.5A/3.5A 同期整流 降圧型電圧レギュレータ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 4月 29日 |
アプリケーション・ノート | Controller to Converter – Design Considerations for 24V and 48V Systems | PDF | HTML | 2024年 10月 2日 | |||
技術記事 | Using DC/DCs buck converters to power modern safety features in commercial vehicle | PDF | HTML | 2020年 7月 27日 | |||
技術記事 | How to meet European Commission ADAS requirements with TI DC/DC converters | PDF | HTML | 2019年 5月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LM76003EVM-500K — LM76003 3.5V ~ 60V、3.5A 同期整流降圧電圧コンバータの評価モジュール
LM76003EVM-500K 評価モジュール(EVM)は、同期整流降圧型電圧コンバータ LM76003 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この EVM は、3.5V ~ 60V の入力で動作し、3.3V または 5V で 3.5A を供給します。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
LM76003 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)
SNVMBE9A.ZIP (297 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
LM76003 Unencrypted Pspice Non-Inverting and Inverting Transient Model (Rev. A)
SNVMBF3A.ZIP (9 KB) - PSpice Model
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RNP) | 30 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点