TIDA-010055

保護リレー モジュール向け診断機能搭載、非絶縁型電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

TIDA-010055

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、アナログ入出力に対応する保護リレーと各種通信モジュール向けに、5V、12V、24V いずれかの DC 入力を受け入れ、非絶縁型電力を供給する電源アーキテクチャを提示します。このデザインは複数の電力出力を生成するために 1 個の統合型 FET を組み合わせた複数の DC/DC コンバータを使用し、サイズと開発期間を重視するアプリケーション向けに 1 個の統合型インダクタを組み合わせた 1 個のパワー モジュールを使用しています。また、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ タイプを採用しているほか、低リップルを目的として複数のリニア レギュレータ (LDO) も搭載しています。保護機能として、入力過渡保護用のフラット クランプ TVS (過渡電圧サプレッサ)、過負荷保護目的で負荷電流を構成可能な eFuse、入力逆極性保護用の理想ダイオード コントローラも搭載しています。付加的な機能として、自動切り換え型のパワー マルチプレクサ (MUX)、入力温度センサ、入力正常 (OK) の表示機能、「無負荷」検出機能、電圧スーパーバイザも実装しています。

特長
  • 通信モジュール向けの複数電源出力:複数の非絶縁型電源電圧レールは最大 1.5A の可変負荷電流を供給することができます。採用しているのは、低静止電流 (IQ) と低 EMI の DC/DC コンバータが 1 個、HotRod™ パッケージ封止の DC/DC コンバータが 1 個、Eco-mode™ 搭載の DC/DC コンバータが 1 個です
  • アナログ入出力モジュール用電源:アナログ IO モジュールに電力を供給する ±12V の分割レール電源は、24V の広い入力を受け入れる同期整流降圧コンバータと、分割レール向けの複数の DC/DC コンバータを使用して、出力電圧を生成します
    複数の LDO と 1 組の ±10.5V 分割レール電源は、24V 入力を受け入れ、1 個の統合インダクタと組み合わせた複数のパワー モジュールを反転型降圧構成で使用しています
  • 性能テスト:
    • 高精度の AC アナログ入力リファレンス デザインや、高精度の DC アナログ出力リファレンス デザインとの間でインターフェイスを実施する方法で、アナログ IO 電源の性能をテスト済み
    • RS-485 EVM、CAN EVM、10/100 イーサネットの各リファレンス デザイン、または 10/100/100 の銅線またはファイバのインターフェイス EVM と組み合わせる形で、通信モジュール向け電源の性能をテスト済み
  • 事前準拠試験:IEC61000-4 に従う形で電気的高速過渡 (EFT) とサージの特性、および CISPR22 に従う形で放射型電磁波に関して電源をテスト済み
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU736.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRZX2.ZIP (828 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZX1.ZIP (311 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZX4.ZIP (9038 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFI7.ZIP (1158 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZX3.ZIP (2674 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRZX0.ZIP (1045 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

TVS ダイオード

TVS140014V フラットクランプ サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G17シュミット トリガ入力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM50177.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、600mA、コンスタント オンタイム、同期整流 降圧レギュレータ

データシート: PDF
アナログ温度センサ

TMP23510mV/℃、精度 1℃ のアナログ温度センサ

データシート: PDF | HTML
TVS ダイオード

TVS330033V フラットクランプ サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS543024.5V~28V入力、3A出力、EMI適合同期整流降圧型コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM5160ALM5160A 広範囲入力 65V、2A 同期整流 降圧/Fly-Buck™ コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LMR33630SIMPLE SWITCHER® 3.8V ~ 36V、3A 同期整流降圧コンバータ、超低 EMI

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G1253 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS54202H4.5V ~ 28V 入力、2A 出力、同期整流降圧電圧コンバータ

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A39150mA、33V、低ノイズ、高 PSRR、デュアルチャネル、正と負に対応、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ14202リード付き SMT-TO パッケージ封止の SIMPLE SWITCHER® 6V ~ 42V、2A 電源モジュール

データシート: PDF | HTML
ホットスワップ コントローラ

TPS2400100V の入力過渡保護機能搭載、5.5V の過電圧保護コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS54331Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、3A、570kHz、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
TVS ダイオード

TVS05005V フラットクランプ サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22917調整可能な立ち上がり時間と、調整可能な出力放電機能搭載、5.5V、2A、80mΩ、リーケージ 10nA のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA211-Q1AEC-Q100、26V、双方向、高精度、電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV1117800mA、15V、リニア電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LMR33620SIMPLE SWITCHER® 3.8V ~ 36V、2A 同期整流降圧コンバータ、超低 EMI

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC2G342 チャネル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LMR36015超小型、4.2V ~ 60V、1.5A 同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ14201リード付き表面実装 TO パッケージ、SIMPLE SWITCHER®、6V ~ 42V、1A、パワー モジュール

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPS826721MicroSiP™ パッケージ封止、600mA、フル統合型、低ノイズ降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ

TPS65130正負デュアル出力 (代表値 300mA)、分割レール コンバータ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF34252.5V、低ドリフト、低消費電力、小フットプリントのシリーズ電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3840マニュアル リセットとプログラマ遅延機能搭載のナノパワー、高入力電圧スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS560200SOT-23 に封止、Advanced Eco-Mode™ 採用、17V 入力、500mA、同期整流降圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74LVC2G042 チャネル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TLV620802 x 2mm SON パッケージ封止、1.2A、高効率、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS542024.5V ~ 28V入力、2A 出力、EMI に配慮した同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
パワー マルチプレクサ

TPS2115A手動と自動の切り替え機能とステータス出力搭載、2.8 ~ 5.5V、84mΩ、1.25A、パワー マルチプレクサ

データシート: PDF
DC/DC コンバータ

TPS628211% 出力精度、1.5mm x 2mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、1A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LMR36006超小型、4.2V ~ 60V、0.6A 同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM760033.5V ~ 60V、3.5A の同期整流降圧電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM760023.5V ~ 60V、2.5A の同期整流降圧電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM5160LM5160 ワイド入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TLV62569SOT23 と SOT563 の各パッケージに封止、2.5V ~ 5.5V 入力、2A 高効率降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZM236013.8 x 3mm パッケージに封止、 36V、1A 降圧 DC/DC 電源モジュール

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3839超低消費電力、電源電圧スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM51653V ~ 65V、150mA、同期整流降圧コンバータ、超低静止電流 (IQ)

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2376デュアル、高精度、低ノイズ、低静止電流オペアンプ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZM236003.8 x 3mm パッケージに封止、36V、0.5A 降圧 DC/DC 電源モジュール

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM5166超低静止電流 (Iq)、3V ~ 65V 入力、500mA、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ14201HSIMPLE SWITCHER® 6V ~ 42V、1A、高出力電圧パワー モジュール

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPS82740A360nA の静止電流 (Iq)、200mA 降圧コンバータ モジュール

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TLV620842 x 2mm SON パッケージ封止、2A、高効率、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM74610-Q1車載対応、0.48V ~ 42V、ゼロ静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS542313.5 ~ 28V 入力、2A、570kHz、降圧コンバータ、Eco-mode 付き™

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18531Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.6mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS560430SIMPLE SWITCHER® 4V ~ 36V、0.6A、同期整流降圧パワーコンバータ

データシート: PDF | HTML
電源電圧スーパーバイザ

TPS3710VIN の広い電圧ディテクタ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS5612016 ピン SOT23 に封止、4.5V ~ 17V 入力、1A、同期整流降圧電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
TVS ダイオード

TVS270027V フラットクランプ サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G07オープン ドレイン出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM2735520kHz/1.6MHz、スペース効率のよい昇圧 / SEPIC DC/DC レギュレータ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA21126V、双方向、高精度、電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS2662入力と出力の逆極性保護機能内蔵、4.5V ~ 60V、478mΩ、0.025 ~ 0.88A eFuse

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV704150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22941電流制限機能とアクティブ ローのイネーブル搭載、5.5V、0.04A、500mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS73801逆電流と逆電圧の保護機能搭載、1A、20V、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM27762LDO 内蔵、低ノイズ、正/負出力のチャージ ポンプ

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3828ウォッチドッグ タイマ搭載、電圧モニタ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4040固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
アナログ温度センサ

LMT84SC70 または TO-92 封止、1.5V 対応、10μA、アナログ出力温度センサ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A05イネーブル搭載、200mA、超低静止電流 (IQ)、高精度、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17571Q22mm x 2mm のシングル SON 封止、29mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 保護機能向け、診断機能搭載、非絶縁型電源アーキテクチャのリファレンス・デザイン 英語版 2019/06/30

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
ADS8588SEVM-PDK ADS8588S 16 ビット、高速、8 チャネル同時サンプリング ADC EVM のパフォーマンス デモ キット (PDK) DP83869EVM 銅線/ファイバ対応の産業用イーサネット PHY 評価基板 ISO1042DWEVM ISO1042DW 高速、高性能、堅牢な EMC の絶縁型 CAN の評価基板 ISO1500DBQEVM ISO1500DBQ 超小型パッケージ、絶縁型 RS-485 の評価基板 ISO224EVM ISO224 評価基板 ISO7741EVM ISO7741 高速、堅牢な EMC 特性のクワッド チャネル デジタル アイソレータの評価基板 ISOW7841EVM ISOW7841 DC/DC コンバータ内蔵クワッドチャネル デジタル アイソレータの評価基板 LM2596S-ADJEVM LM2596 降圧コンバータの評価基板 LP87322Q1EVM LP873220-Q1 デュアル大電流降圧コンバータ / デュアル リニア レギュレータの評価基板 RS485-HF-DPLX-EVM RS-485 半二重評価基板 TCAN1042DEVM TCAN10xx コントローラ エリア ネットワーク (CAN) 評価基板

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00226 32 ビット ARM® Cortex™-M4F MCU をベースにした、小型フォーム・ファクタ・シリアル-イーサネット・コンバータ TIDA-00227 小型フォーム ファクタ 12W 超広範囲電源、保護リレー用 - リファレンス デザイン TIDA-00834 測定範囲 ±10V の 16 ビット逐次比較型 ADC を使用する高精度アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン TIDA-00928 ファイバー / ツイストペア インターフェイス付き、EMI/EMC 準拠 10/100Mbps イーサネット ブリックのリファレンス デザイン TIDA-00946 デュアル レイヤ TO-220 フォーム ファクタ、5V 1A 低 EMI 94% 効率 DC/DC モジュールのリファレンス デザイン TIDA-010034 IP ネットワーク カメラ向け、IEEE802.3at Type-1 PoE と 12V アダプタからの入力に対応したポイント オブ ロードのリファレンス デザイン TIDA-01633 AC / サーボ ドライブ向け、コンパクトでプログラマブルな 4mA ~ 20mA、±10V アナログ出力のリファレンス デザイン TIDM-DELFINO-ETHERCAT 高性能マイコン向け EtherCAT インターフェイスのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。