ISO224EVM

ISO224 の評価モジュール

ISO224EVM

購入

概要

The ISO224 evaluation module (EVM) is an evaluation platform for ISO224, which is a 7-kV reinforced isolation amplifier designed for use in voltage-measuring applications. ISO224EVM allows the user to explore all the features of the ISO224 device. ISO224EVM also features a bipolar and unipolar differential to single-ended output stage.

特長
  • Reinforced isolation amplifier: 7-kV peak, 10-kV surge
  • Fixed gain of 0.25
  • ±12-V input range
  • Low gain error and drift
  • Extended industrial temperature range
トランス・ドライバ
SN6501 絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス・ドライバ

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS704 パワー・グッドと独立型イネーブル搭載、1A、デュアルチャネル超低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

汎用オペアンプ
TLV6001 シングル、5.5V、1MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

 

絶縁型アンプ
ISO224 ±12V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ

 

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
OPA277 デュアル、36V、10μV のオフセット、0.1μV/℃ のドリフト、バイポーラ オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISO224EVM — ISO224 の評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ISO224EVM User's Guide 2018年 6月 12日
証明書 ISO224EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート ISO224 ±12Vのシングルエンド入力と±4Vの差動出力を持つ強化絶縁アンプ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 12月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ