TLV6001
- 低コストのシステム用の高精度アンプ
- 低い静止電流: 75µA/ch
- 電源電圧範囲: 1.8V~5.5V
- 入力電圧ノイズ密度: 1kHzにおいて28nV/√Hz
- レール・ツー・レール入出力
- ゲイン帯域幅: 1MHz
- 低い入力バイアス電流: 1pA
- 低いオフセット電圧: 0.75mV
- ユニティ・ゲインで安定
- 内部RFおよびEMIフィルタ
- 拡張温度範囲:
–40℃~+125℃
TLV600xファミリは1、2、4チャネルのオペアンプで、汎用アプリケーション向けに設計されています。レール・ツー・レール入出力(RRIO)、低い静止電流(標準値75µA)、広い帯域幅(1MHz)、低いノイズ(1kHzにおいて28nV/√Hz)という特長から、コンシューマ向け電子機器、煙感知器、白物家電など、コストと性能の適切なバランスが必要な各種のアプリケーションに魅力的な選択肢です。入力バイアス電流が低い(標準値±1.0pA)ため、TLV600xファミリはソース・インピーダンスがメガオーム単位のアプリケーションに使用できます。
TLV600xデバイスは堅牢に設計されており、150pFまでの容量性負荷に対するユニティ・ゲイン安定性、RF/EMI除去フィルタの搭載、オーバードライブ状態で位相反転が発生しない、高い静電放電(ESD)保護(4kV HBM)といった特長があるため、回路設計が容易です。
これらのデバイスは、1.8V (±0.9V)~5.5V (±2.75V)の電圧で動作するよう最適化され、拡張温度範囲の-40℃ ~+125℃での動作が規定されています。
1チャネルのTLV6001デバイスは、SC70-5とSOT23-5の両方のパッケージで供給されます。2チャネルのTLV6002はSOIC-8およびVSSOP-8パッケージで、4チャネルのTLV6004はTSSOP-14パッケージで供給されます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLV600x 低電力、レール・ツー・レール入出力、1MHzオペアンプ、低コスト・システム用 データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2017年 6月 26日 |
アプリケーション概要 | Anschluss eines Differenzialausgangsverstärkers (isoliert) an einen A/D-Wandler mit unsymmetrischem Eingang (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 6月 27日 | |||
アプリケーション概要 | 단일 종단 입력 ADC에 차동 출력(절연) 증폭기 인터페이싱 (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 6月 27日 | |||
アプリケーション概要 | 差動出力 (絶縁型) アンプからシングルエンド入力 ADC への接続 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 6月 17日 | |
e-Book(PDF) | An Engineer’s Guide to Designing with Precision Amplifiers | 2021年 4月 29日 | ||||
回路設計 | 差分アンプ (減算器) 回路 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 6月 10日 | ||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AMC1311EVM User's Guide | 2017年 11月 13日 | ||||
技術記事 | Transimpedance amplifier designs for high-performance, cost-sensitive smoke detect | PDF | HTML | 2017年 8月 10日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMC1311EVM — AMC1311 の評価モジュール
The AMC1311 device is a high-voltage isolation amplifier with a differential output separated from the input interface circuitry by a silicon dioxide (SiO2) isolation barrier. The isolation barrier provides galvanic isolation of up to 7000 VPEAK. When used in combination with TLV6001, the (...)
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
DIYAMP-EVM — ユニバーサル DIY アンプ回路の評価モジュール
DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーにアンプ回路を提供し、迅速な設計コンセプトの評価とシミュレーションの検証を可能にするユニークな評価モジュール(EVM)ファミリです。この評価モジュールは、3 つの業界標準パッケージ(SC70、SOT23、SOIC)で提供されており、シングル / デュアル電源向けに、アンプ、フィルタ、安定性補償、コンパレータの各構成など、12 の一般的なアンプ構成が可能です。
DIYAMP-EVM ファミリは、迅速・簡単なプロトタイプ製作を可能にします。また、一般的な 0805 または 0603 (...)
ISO224EVM — ISO224 の評価モジュール
The ISO224 evaluation module (EVM) is an evaluation platform for ISO224, which is a 7-kV reinforced isolation amplifier designed for use in voltage-measuring applications. ISO224EVM allows the user to explore all the features of the ISO224 device. ISO224EVM also features a bipolar (...)
TLV6001 TINA-TI Reference Design (Rev. B)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060024 — Difference amplifier (subtractor) circuit
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00420 — ADC ベース、デジタル絶縁型、広い入力範囲、16 チャネル、AC/DC バイナリ入力のリファレンス デザイン
TIDA-010065 — 高効率、電磁波の小さい絶縁型 DC/DC コンバータをベースとするアナログ入力モジュールのリファレンス デザイン
TIDA-010232 — 高電圧の EV (電気自動車) 充電とソーラー・エネルギー分野の絶縁監視に適した AFE (アナログ・フロント・エンド) のリファレンス・デザイン
TIDA-00778 — 1/2/3 個のシャント FOC を搭載する 3 相インバータ向け、セトリング 1μs 未満の電流センシングのリファレンス・デザイン
TIDA-01456 — 200 ~ 480VAC 産業用ドライブ向け非絶縁型 3 相コンパクト・インバータのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点