TIDA-00778
1/2/3 個のシャント FOC を搭載する 3 相インバータ向け、セトリング 1μs 未満の電流センシングのリファレンス・デザイン
TIDA-00778
概要
The TIDA-00778 reference design demonstrates fast and accurate current sensing for a three-phase motor driven with sensorless field-oriented control (FOC). Drives with lower audible noise require faster andaccurate current sensing. The most common low-cost current-sensing methods use a single shunt on the DC bus return path or two to three shunts in the inverter legs. The major challenge in motor control is to enable accurate current sensing even with the lowest active vector duration. TIDA-00778 demonstrates sub-microsecond settling and accurate current sensing in such scenarios. The referencedesign is applicable to major appliances,especially in compressor motors, and the inverter power stage can work up to 2 kW.
特長
- Fast and accurate current sensing for sensorless FOC with single-, dual-, and triple-shunt topologies to minimize torque ripple and audible noise in motor drives
- Single-shunt current sensing with minimum settling time and gate driver with lowest propagation delay enable active voltage vector duration < 1 μs
- Single-shunt DC bus current sensing with < 0.15% calibrated accuracy
- Dual- and triple-shunt current sensing with < 1.5-μs settling time and < 0.04% calibrated accuracy enabling accurate current sensing at extreme duty cycles
- Overcurrent detection with response time < 1.5 μs
- Input voltage 270-V to 390-V DC (rectified from 195-V to 265-V AC)
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
TMS320F28027F — 60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
データシート: PDF | HTMLTMS320F28027F-Q1 — 車載対応、60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン
データシート: PDF | HTML技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | Current Sensing With <1-µs Settling for 1-, 2- & 3-shunt FOC in 3-Phase Inverter | 2017年 3月 9日 | |||
e-Book(PDF) | An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) | 2022年 4月 12日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) | 2020年 7月 13日 | ||||
e-Book(PDF) | 電流センス・アンプで 電流センシング設計時の 問題を解決 (Rev. A 翻訳版) | 2020年 1月 9日 |