TIDA-00420
ADC ベース、デジタル絶縁型、広い入力範囲、16 チャネル、AC/DC バイナリ入力のリファレンス デザイン
TIDA-00420
概要
このリファレンス デザインは、コスト最適化済みかつスケーラビリティの高い ADC をベースとした AC/DC バイナリ入力モジュール (BIM) アーキテクチャと強化絶縁機能の組み合わせを示します。1 個の 10 ビットまたは 12 ビット SAR ADC の 16 チャネルを使用して、複数のバイナリ入力をセンスできます。複数のオペアンプは、チャネルあたりのコストを低く維持することに加え、各入力に対する最適なシグナル コンディショニングを実現します。デジタル アイソレータ (基本絶縁型または強化絶縁型) を使用して、ホスト マイコンまたはプロセッサ相互を絶縁しています。診断の目的で、温度、湿度、磁界を測定する手段も利用できます。強化絶縁型 DC/DC 電源の出力は構成可能であり、バイナリ モジュールが必要とする電源電圧を供給します。
特長
- ADC フロント エンドを通じて、AC/DC バイナリ入力モジュールのスケーラブルな入力に対応
- 絶縁型 DC/DC をベースとする電源は、センサ側とホストの間を絶縁
- デジタル アイソレータを採用した結果、フォトカプラ ベースのソリューションに比べてシステムの信頼性が向上
- 10V ~ 300V の広い入力範囲や、AC または DC の入力電圧の測定をサポート
- 入力電圧の測定機能を通じて、プログラマブル スレッショルドの手段を実現
- チャネルごとに最適化済みのデバイス選択肢
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRDX4B.ZIP (358 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
デジタル・ポテンショメータ (デジポット)
TPL0401A-10 — I2C インターフェイス搭載 (アドレス 0101110)、128 タップ、シングルチャネルのデジタル・ポテンショメータ (デジポット)
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | ADC ベース、デジタル絶縁型、広入力、16 チャネル、AC/DC バイナリ入力リファレンス・デザイン (Rev. C) | PDF | HTML | 2021年 3月 1日 | ||
ホワイト・ペーパー | 신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 5月 16日 | |||
ホワイト・ペーパー | 高信頼性と低コストを両立させる絶縁技術により高電圧設計の様々な課題を解決 (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 5月 16日 | |
ホワイト・ペーパー | 以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高電壓設計挑戰 (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 3月 7日 |