UCC12040
- High-density DC/DC module with optimized integrated transformer technology
- Input voltage range: 4.5 V to 5.5 V
- Output voltages (selectable): 5.4 V, 5.0 V, 3.7 V, 3.3 V
- Output power: 500 mW
- Peak efficiency: 60%
- Line regulation (typical): 1%
- Load regulation (typical): 1.5%
- Meets CISPR32 Class B EMI limits without ferrite beads on a 2-layer PCB
- Spread spectrum modulation (SSM)
- Robust isolation barrier:
- Isolation rating: 3 kVRMS
- Surge capability: 6.5 kVPK
- Working voltage: 850 VRMS
- CMTI (typical): ±100 V/ns
- Short circuit recovery
- Thermal shutdown
- 16-pin wide-body SOIC package with > 8-mm creepage and clearance
- Extended temperature range: –40°C to 125°C
- Safety-related certifications:
-
5657-VPK basic isolation per DIN V VDE V 0884-11:2017- 01
-
3000-VRMS isolation for 1 minute per UL 1577
- UL certification per IEC 60950-1, IEC 62368- 1 and IEC 60601-1 end equipment standards
- CQC approval per GB4943.1-2011
-
UCC12040 is a DC/DC power module with 3-kVRMSbasic isolation rating designed to provide efficient, isolated power to isolated circuits that require a bias supply with a well-regulated output voltage. The device integrates a transformer and DC/DC controller with a proprietary architecture to provide 500 mW (typical) of isolated power with low EMI.
The UCC12040 integrates protection features for increased system robustness. The device also has an enable pin, synchronization capability, and regulated 5-V or 3.3-V output options with headroom. The UCC12040 is a low-profile, miniaturized solution offered in a wide-body SOIC package with 2.65-mm height.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC12050EVM-022 — UCC12050EVM-022
TIDA-01576 — 16 ビット、1MSPS のデュアル同時サンプリング ADC を使用する高精度アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン
TIDA-00420 — ADC ベース、デジタル絶縁型、広い入力範囲、16 チャネル、AC/DC バイナリ入力のリファレンス デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SO-MOD (DVE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点