NESY038C January 2021 – February 2024 AMC1300 , AMC1302 , AMC1302-Q1 , AMC1305M25-Q1 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03-Q1 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1411 , AMC3301 , AMC3301-Q1 , AMC3330 , AMC3330-Q1 , AMC3336 , AMC3336-Q1 , ISOW1044 , ISOW1412 , ISOW7741 , ISOW7840 , ISOW7841 , ISOW7841A-Q1 , ISOW7842 , ISOW7843 , ISOW7844 , UCC12040 , UCC12041-Q1 , UCC12050 , UCC12051-Q1 , UCC14130-Q1 , UCC14131-Q1 , UCC14140-Q1 , UCC14141-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC14241-Q1 , UCC14340-Q1 , UCC14341-Q1 , UCC15240-Q1 , UCC15241-Q1 , UCC21222-Q1 , UCC21530-Q1 , UCC21540 , UCC21710-Q1 , UCC21750-Q1 , UCC23513 , UCC25800-Q1 , UCC5870-Q1
對任何高壓電系統來說,第一優先考量是保護維修人員和終端設備使用者。電隔離將高電壓與其他低電壓人機介面區段隔離開來,才能符合這項優先考量的重點。
第二個考量則是在高低電壓電路間建立可靠安全的運作,例如電壓和電流感測、電源供應控制、數位通訊與訊號處理功能。可靠的隔離技術、材料和 IC 使設計人員能夠達成這項優先任務。
Krunal Maniar
Product Marketing Engineer
Data Converters
Steven Mappus
Systems Application Engineer
High-Voltage Controllers
Tim Merkin
Senior Member Technical Staff
Kilby Labs
Alex Triano
Product Marketing and Applications Manager
Solid-State Relays
Luke Trowbridge
Product Marketing Enginee
rIsolation
本白皮書提供對於電隔離的概述,說明常見的高電壓系統隔離方法,並顯示德州儀器 (TI) 隔離積體電路 (IC) 如何協助設計人員在縮減解決方案尺寸及成本的同時,還能可靠地達成隔離要求。
1 什麼是電氣隔離? | 電隔離主要介紹可防止電流在系統到系統間或多系統間的流動。隔離訊號和電源可保護人員和設備,並符合業界及國際標準。 |
2 高壓電隔離問題 | 和方法 了解構建隔離層時的主要考量因素,例如額定電壓、間距尺寸、共模瞬態抗擾度 (CMTI) 和電磁干擾 (EMI)。 |
3 在縮減解決方案尺寸和成本的同時,需可靠地實現隔離需求 | TI 在電容和磁隔離、封裝開發和製程技術方面的進步,可以跨工業和汽車系統中的隔離層,安全可靠地提供電源和高速訊號,例如電動車 (EV)、電網基礎設施、工廠自動化和馬達驅動。 |