AMC131M03-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
- 差動入力搭載 3 つの絶縁型同時サンプリング ΔΣ ADC
- DC/DC コンバータ内蔵の単電源動作 (3.3V または 5V)
- 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
- プログラマブル・データ・レート:最大 64kSPS
- プログラマブル・ゲイン:最大 128
- 巡回冗長検査 (CRC) 機能を持つ 4 線式 SPI インターフェイス
- 安全関連認証:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7070V PEAK
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000V RMS (1 分間)
- パッケージ:20 ピン・ワイドボディ SOIC
AMC131M03-Q1 は、高精度、3 チャネル、絶縁型、同時サンプリング、24 ビット、デルタ・シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) です。 AMC131M03-Q1 はダイナミック・レンジが広く、低消費電力で、車載アプリケーションの絶縁型電圧および電流の測定向けに設計されています。デバイスの入力インピーダンスが高いため、ADC 入力を抵抗分圧器ネットワークまたはシャント電流センサに直接接続できます。
AMC131M03-Q1 は、デバイスのローサイドから単電源で動作できる完全集積型絶縁 DC/DC コンバータを備えています。強化容量性絶縁バリアは、VDE V 0884-17 および UL1577 に準じて認証されています。この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、損傷から低電圧側を保護します。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | AMC131M03-Q1車載対応、3 チャネル、64kSPS、同時サンプリング、24 ビット、強化絶縁型デルタ・シグマ ADC、DC/DC コンバータ内蔵 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 10月 11日 |
| 証明書 | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) | 2026年 3月 10日 | ||||
| アプリケーション・ノート | 絶縁型アンプによるクラス最高の放射エミッション EMI 性能. | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 11月 10日 | |
| 回路設計 | Three-Phase Isolated Voltage-Sensing Circuit Using AMC1350 | PDF | HTML | 2025年 4月 11日 | |||
| ホワイト・ペーパー | 高信頼性と低コストを両立させる絶縁技術により高電圧設計の様々な課題を解決 (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 5月 16日 | |
| ホワイト・ペーパー | 신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 5月 16日 | |||
| ホワイト・ペーパー | 以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高電壓設計挑戰 (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 3月 7日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMC131M03EVM — AMC131M03 3 チャネル同時サンプリング、24 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC の評価基板
AMC131M03 評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、高精度ホスト インターフェイス (PHI) コントローラ ボードを使用して AMC131M03 を評価するためのプラットフォームです。AMC131M03は、精密な3チャネル、絶縁型、同時サンプリング、24ビット、デルタシグマ(ΔΣ)アナログ-デジタルコンバータ(ADC)です。
AMC131M03EVM-PDK-GUI ソフトウェアを使用すると、デバイス レジスタの読み書き機能を有効にし、時間ドメイン、周波数ドメイン、ヒストグラムの各形式でデータの収集と分析を実施することができます。
SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (DFM) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。