AMC3306M25-Q1

アクティブ

車載対応、DC/DC コンバータ内蔵、±250mV、強化絶縁型変調器

製品詳細

Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 250mV Interface type Serial CMOS Sample rate (max) (Msps) 21 Rating Automotive CMTI (min) (kV/µs) 75 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 81 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 85.8 SFDR (dB) 88 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4250 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 6 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8
Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 250mV Interface type Serial CMOS Sample rate (max) (Msps) 21 Rating Automotive CMTI (min) (kV/µs) 75 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 81 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 85.8 SFDR (dB) 88 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4250 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 6 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8
SO-MOD (DWE) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • DC/DC コンバータ内蔵の単電源動作 (3.3V または 5V)
  • シャント抵抗を使用する電流測定用に最適化された入力電圧範囲 (±250mV)
  • 小さい DC 誤差:
    • オフセット誤差:±50µV (最大値)
    • オフセット ドリフト:±1µV/°C (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
    • ゲイン ドリフト:±35ppm/℃ (最大値)
  • 「高 CMTI:75kV/µs (最小値)
  • システム レベル診断機能
  • 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:6000VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:4250VRMS (1 分間)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • DC/DC コンバータ内蔵の単電源動作 (3.3V または 5V)
  • シャント抵抗を使用する電流測定用に最適化された入力電圧範囲 (±250mV)
  • 小さい DC 誤差:
    • オフセット誤差:±50µV (最大値)
    • オフセット ドリフト:±1µV/°C (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
    • ゲイン ドリフト:±35ppm/℃ (最大値)
  • 「高 CMTI:75kV/µs (最小値)
  • システム レベル診断機能
  • 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:6000VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:4250VRMS (1 分間)

AMC3306M25-Q1 は、シャントを用いた電流測定に最適化された高精度絶縁型デルタ シグマ (ΔΣ) 変調器です。完全に統合された絶縁型 DC/DC コンバータのおかげで、本デバイスの低電圧側から電力を供給する単一電源動作が可能であるため、スペースに制約があるアプリケーション向けのユニークなソリューションとして活用できます。この容量性強化絶縁バリアは、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) および UL1577 により認証済みであり、最大 1.2kVRMS の作動電圧に対応しています。

この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、危険な電圧と損傷から低電圧側を保護します。

AMC3306M25-Q1 の入力は、低インピーダンスのシャント抵抗またはその他の信号レベルが小さい低インピーダンス電圧源と直接接続できるように最適化されています。優れた DC 精度と小さい温度ドリフトにより、拡張産業用温度範囲 (–40℃~+125℃) にわたる高精度電流測定に対応できます。

デジタル フィルタ (sinc3 フィルタなど) を使用して 、ビットストリームを間引きます。このデジタル フィルタを使用することで、78kSPS のデータ速度、85dB のダイナミック レンジで 16 ビットの分解能が得られます。

AMC3306M25-Q1 は、シャントを用いた電流測定に最適化された高精度絶縁型デルタ シグマ (ΔΣ) 変調器です。完全に統合された絶縁型 DC/DC コンバータのおかげで、本デバイスの低電圧側から電力を供給する単一電源動作が可能であるため、スペースに制約があるアプリケーション向けのユニークなソリューションとして活用できます。この容量性強化絶縁バリアは、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) および UL1577 により認証済みであり、最大 1.2kVRMS の作動電圧に対応しています。

この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、危険な電圧と損傷から低電圧側を保護します。

AMC3306M25-Q1 の入力は、低インピーダンスのシャント抵抗またはその他の信号レベルが小さい低インピーダンス電圧源と直接接続できるように最適化されています。優れた DC 精度と小さい温度ドリフトにより、拡張産業用温度範囲 (–40℃~+125℃) にわたる高精度電流測定に対応できます。

デジタル フィルタ (sinc3 フィルタなど) を使用して 、ビットストリームを間引きます。このデジタル フィルタを使用することで、78kSPS のデータ速度、85dB のダイナミック レンジで 16 ビットの分解能が得られます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC3306M25-Q1 DC/DC コンバータ内蔵、車載用、高精度、±250mV 入力対応、 強化絶縁デルタ シグマ変調器 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 11月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMC3306EVM — AMC3306 DC/DC コンバータ内蔵、高精度、強化絶縁型変調器の評価基板

AMC3306 評価基板 (EVM) は、AMC3306 製品を評価するためのプラットフォームです。この製品は、アンプのハイサイドに電力を供給する DC/DC コンバータを統合した、高精度の絶縁型アンプです。AMC3306 は、7kV に耐える強化絶縁型変調器であり、電流シャント測定アプリケーションでの使用を想定した設計です。

ユーザーズ・ガイド (英語) には、包括的な回路説明のほか、回路図や部品表 (BOM) が掲載済みです。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

MODULATOR-TIMING-EXCEL-CALC Isolated Modulator Digital Communication Timing Calculation Tool

Use this excel calculator to confirm the correct clock setup and hold timing compensation method with an isolated modulator and SDFM controller.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
絶縁型 ADC
AMC1303E0510 10MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±50mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1303E0520 20MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±50mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1303E2510 10MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1303E2520 20MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1303M0510 10MHz の内部クロック搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1303M0520 20MHz の内部クロック搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1303M2510 10MHz の内部クロック搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1303M2520 20MHz の内部クロック搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1304L05 LDO と LVDS インターフェイス搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1304L05-Q1 車載対応、LDO と LVDS インターフェイス搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1304L25 LDO と LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1304L25-Q1 車載対応、LDO と LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1304M05 LDO 搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1304M05-Q1 車載対応、LDO 搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1304M25 LDO 搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1304M25-Q1 車載対応、LDO 搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1305L25 LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1305L25-Q1 車載対応、LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1305M05 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1305M05-Q1 車載対応、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1305M25 ±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1305M25-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1306E05 マンチェスター符号搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1306E25 マンチェスター符号搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1306M05 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1306M05-Q1 車載対応、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1306M25 ±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1306M25-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1306M25E -55℃ の拡張温度範囲対応、強化絶縁型変調器 AMC3306M05 DC/DC コンバータ内蔵、±50mV 入力対応、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC3306M05-Q1 車載対応、DC/DC コンバータ内蔵、±50mV、強化絶縁型変調器 AMC3306M25 DC/DC コンバータ内蔵、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC3306M25-Q1 車載対応、DC/DC コンバータ内蔵、±250mV、強化絶縁型変調器
ダウンロードオプション
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SO-MOD (DWE) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ