AMC0106M05
- リニア入力電圧範囲:±50mV
- 電源電圧範囲:
- ハイサイド (AVDD):3.0V~5.5V
- ローサイド (DVDD):2.7V~5.5V
- 小さい DC 誤差:
- オフセット誤差:±150µV (最大値)
- オフセット ドリフト:±3µV/°C (最大値)
- ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
- ゲイン ドリフト:±40ppm/°C (最大値)
- 高 CMTI:150V/ns (最小値)
- ハイサイド電源喪失の検出
- 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
- 機能的分離:
- 200VRMS、280VDC の動作電圧
- 570VRMS、800VDC の過渡的過電圧 (60s)
- 拡張産業用温度範囲にわたって仕様を完全に規定-40℃~+125℃
AMC0106M05 は、±50mV の入力電圧範囲を持つ高精度の機能絶縁デルタ シグマ変調器 です。この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離します。この絶縁バリアは、最高 200VRMS または 280VDC の動作電圧と、最高 570VRMS または 800VDC の過渡電圧に対応しています。
AMC0106M05 は、小さいパッケージ サイズと低い入力電圧範囲を備え、スペースに制約のあるアプリケーションでの高精度絶縁型電流センシングを実現するように設計されています。ガルバニック絶縁バリアは高い同相過渡に対応し、感受性の高い制御回路を電力段のスイッチングノイズから絶縁できます。
AMC0106M05 の出力ビットストリームは、外部クロックと同期します。このデバイスは、sinc3 や OSR 256 フィルタと組み合わせることにより、16 ビットの分解能、82.5dB のダイナミック レンジ、78kSPS のデータ レートを実現します。
AMC0106M05 は 8 ピン、0.65mm ピッチの VSON パッケージで供給され、-40℃~+125℃の拡張産業用温度範囲で動作が規定されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | AMC0106M05 高精度、±50mV 入力、機能絶縁、 外部クロックによるデルタ シグマ変調器 データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023年 1月 26日 |
アプリケーション概要 | 人形機器人的馬達控制 | PDF | HTML | 2025年 2月 5日 | |||
アプリケーション概要 | 휴머노이드 로봇의 모터 컨트롤 | PDF | HTML | 2025年 2月 5日 | |||
アプリケーション概要 | ヒューマノイド ロボットのモーター制御 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 1月 24日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
DIYAMC-0-EVM — DIY 絶縁型アンプと変調器向け、ユニバーサル評価基板
DIYAMC-0-EVM は、5 x 4 のグリッド レイアウトを採用した、20 種類の構成を使用できる切り取り型評価基板 (EVM) です。絶縁型アンプの場合、差動出力、固定ゲインのシングルエンド出力、レシオメトリック ゲインのシングルエンド出力という 3 つの出力オプションがあります。絶縁型変調器の場合、内部クロックと外部クロックという 2 種類のクロック オプションがあります。これらの各構成は、以下の 4 種類のパッケージで入手できます。DEN、D、DWV、DUB。このボードを使用すると、開発ユーザーは 1 枚の評価基板 (EVM) で多様なデバイスをテストできます。
リファレンス・デザイン
TIDA-010956 — 統合型モーター ドライブ向け、48V、4kW、小型フォーム ファクタ、3 相インバータのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、公称 48V DC の入力を受け入れ、85Arms の出力電流定格で動作する 3 相インバータを提示します。100V のインテリジェント ハーフブリッジ ゲート ドライバ DRV8162L を採用すると、小型サイズ、堅牢、高効率の電力段を実現できます。セーフ トルク オフ (STO) 機能を実現するために、RV8162L の分割電源アーキテクチャを使用するマルチチャネル シャットダウン パスを提案します。DRV8162L には内部 VDS (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DEN) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。