AMC131M01

アクティブ

24 ビット、32kSPS、1 チャネル、同時サンプリング、デルタ シグマ ADC

製品詳細

Device type Current sensing, Voltage sensing Sample rate (max) (Msps) 0.064 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 0.0001 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 98 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 53 SFDR (dB) 105 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7070 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8
Device type Current sensing, Voltage sensing Sample rate (max) (Msps) 0.064 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 0.0001 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 98 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 53 SFDR (dB) 105 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7070 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8
SOIC (DFM) 20 132.149 mm² 12.83 x 10.3
  • 差動入力付き、絶縁型ΔΣ ADC
  • DC/DC コンバータ内蔵の単電源動作 (3.3V または 5V)
  • 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
  • プログラマブル・データ・レート:最大 64kSPS
  • プログラマブル・ゲイン:最大 128
  • 低ドリフトの内部基準電圧
  • 巡回冗長検査 (CRC) 機能を持つ 4 線式 SPI インターフェイス
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7070V PEAK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000V RMS (1 分間)
  • パッケージ:20 ピン、ワイドボディ SOIC
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • 差動入力付き、絶縁型ΔΣ ADC
  • DC/DC コンバータ内蔵の単電源動作 (3.3V または 5V)
  • 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
  • プログラマブル・データ・レート:最大 64kSPS
  • プログラマブル・ゲイン:最大 128
  • 低ドリフトの内部基準電圧
  • 巡回冗長検査 (CRC) 機能を持つ 4 線式 SPI インターフェイス
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7070V PEAK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000V RMS (1 分間)
  • パッケージ:20 ピン、ワイドボディ SOIC
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃

AMC131M01 は、高精度、シングル・チャネル、データ / 電力絶縁型、24 ビット、デルタ・シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) です。 AMC131M01 は、エネルギー・メーターおよび電力計測アプリケーション用に設計された、ダイナミック・レンジが広く、低消費電力で、エネルギー測定固有の機能を備えています。デバイスの入力インピーダンスが高いため、ADC 入力を抵抗分圧器ネットワークまたはシャント電流センサに直接接続できます。

AMC131M01 は、デバイスのローサイドから単電源で動作できる完全集積型絶縁 DC/DC コンバータを備えています。強化容量性絶縁バリアは、VDE 0884-17 および UL1577 に準じて認証されています。この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステムの部品を分離し、低電圧部品を損傷から保護するため、 AMC131M01 はシャント電流センサを使用する多相エネルギー・メーター・アプリケーションに最適です。

AMC131M01 は、高精度、シングル・チャネル、データ / 電力絶縁型、24 ビット、デルタ・シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) です。 AMC131M01 は、エネルギー・メーターおよび電力計測アプリケーション用に設計された、ダイナミック・レンジが広く、低消費電力で、エネルギー測定固有の機能を備えています。デバイスの入力インピーダンスが高いため、ADC 入力を抵抗分圧器ネットワークまたはシャント電流センサに直接接続できます。

AMC131M01 は、デバイスのローサイドから単電源で動作できる完全集積型絶縁 DC/DC コンバータを備えています。強化容量性絶縁バリアは、VDE 0884-17 および UL1577 に準じて認証されています。この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステムの部品を分離し、低電圧部品を損傷から保護するため、 AMC131M01 はシャント電流センサを使用する多相エネルギー・メーター・アプリケーションに最適です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC131M01DC/DC コンバータ内蔵、1 チャネル、64kSPS、同時サンプリング、24 ビット、強化絶縁型デルタ・シグマ ADC データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 9月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMC131M03EVM — AMC131M03 3 チャネル同時サンプリング、24 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC の評価基板

AMC131M03 評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、高精度ホスト インターフェイス (PHI) コントローラ ボードを使用して AMC131M03 を評価するためのプラットフォームです。AMC131M03 は、高精度、絶縁型、3 チャネル同時サンプリング、24 ビット、デルタ シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) です。

AMC131M03EVM-PDK-GUI ソフトウェアを使用すると、デバイス レジスタの読み書き機能を有効にし、時間ドメイン、周波数ドメイン、ヒストグラムの各形式でデータの収集と分析を実施することができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

ADC-DESIGN-CALC Online design calculator tool for TI Precision ADCs

ADC-DESIGN-CALC is an online resource with multiple ADC calculator tools (such as Digital Filter Response, Code-to-Voltage, CMR, CRC, etc.) for TI Precision ADCs.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高精度 ADC
ADS124S06 PGA と電圧リファレンス搭載、高精度センサ測定向け、24 ビット、4kSPS、6 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS124S08 PGA と電圧リファレンス搭載、センサ測定向け、24 ビット、4kSPS、12 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1260 24 ビット、40kSPS、5 チャネルのデルタ・シグマ ADC で、PGA、VREF、IDAC を搭載、ファクトリ・オートメーション向け ADS1260-Q1 PGA、VREF、IDAC を搭載、車載 24 ビット、40kSPS、5 チャネルのデルタ・シグマ ADC ADS1261 24 ビット、40kSPS、10 チャネルのデルタ・シグマ ADC で、PGA、VREF、IDAC、AC 励起搭載、ファクトリ・オートメーション向け ADS1261-Q1 PGA、VREF、IDAC、AC 励起搭載、車載 24 ビット、40kSPS、10 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1262 ファクトリ・オートメーション向け、PGA と電圧リファレンス搭載、32 ビット、38kSPS、10 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1263 ファクトリ・オートメーション向け、PGA と VREF と補助 ADC 搭載、32 ビット、38kSPS、10 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS127L11 駆動しやすい複数の入力採用、広帯域または低レイテンシのフィルタ搭載、24 ビット、400kSPS、デルタ・シグマ ADC ADS127L21 プログラマブル IIR/FIR (無限インパルス応答と有限インパルス応答) フィルタ搭載、24 ビット、512kSPS、広帯域デルタ シグマ ADC ADS1285 地震とジオスペース探査に適した 32 ビット、高分解能、2 チャネルのデルタ シグマ ADC ADS131B02-Q1 車載対応、24 ビット、32kSPS、2 チャネル、同時サンプリング・デルタ・シグマ ADC ADS131B04-Q1 車載対応、24 ビット、32kSPS、4 チャネル、同時サンプリング・デルタ・シグマ ADC ADS131B23 電流と電圧のセンシング向け、3 チャネルの ADC と SPI 搭載、高電圧バッテリ パック モニタ ADS131B23-Q1 車載、電流と電圧のセンシング向け、3 チャネル ADC 搭載、高電圧バッテリ パック モニタ ADS131B24-Q1 車載、電流と電圧のセンシング向け、4 チャネル ADC 搭載、高電圧バッテリ パック モニタ ADS131B26-Q1 車載、電流と電圧のセンシング向け、6 チャネル ADC 搭載、高電圧バッテリ パック モニタ ADS131M02 2 チャネル、24 ビット、64kSPS、同時サンプリング、デルタ シグマ ADC ADS131M02-Q1 車載対応、2 チャネル、24 ビット、64kSPS、同時サンプリング・デルタ・シグマ ADC ADS131M03 3 チャネル、24 ビット、64kSPS、同時サンプリング、デルタ-シグマ ADC ADS131M03-Q1 車載向け、3チャネル、24ビット、64kSPS、同時サンプリング、デルタ-シグマ ADC ADS131M04 4 チャネル、24 ビット、64kSPS、同時サンプリング、デルタ-シグマ ADC ADS131M04-Q1 車載対応、4 チャネル、24 ビット、64kSPS、同時サンプリング、デルタ シグマ ADC ADS131M06 6 チャネル、24 ビット、32kSPS、同時サンプリング、デルタ-シグマ ADC ADS131M06-Q1 車載対応、6 チャネル、24 ビット、32kSPS、同時サンプリング、デルタ シグマ ADC ADS131M08 24 ビット、32kSPS、8 チャネル同時サンプリング、デルタ・シグマ ADC ADS131M08-Q1 車載対応、8 チャネル、24 ビット、32kSPS、同時サンプリング、デルタ シグマ ADC
絶縁型 ADC
AMC131M01 24 ビット、32kSPS、1 チャネル、同時サンプリング、デルタ シグマ ADC AMC131M02 24 ビット、32kSPS、2 チャネル同時サンプリング デルタ シグマ ADC AMC131M03 3 チャネル、同時サンプリング、24 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC AMC131M03-Q1 車載、3 チャネル、同時サンプリング、24 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DFM) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ