ADS1285
- 分解能と電力モードを選択可能:
- ダイナミック・レンジ:134dB (2ms、11.5mW)
- ダイナミック・レンジ:129 dB (2ms、4.8 mW)
- フレキシブルなデジタル・フィルタ:
- Sinc + FIR + IIR (選択可能)
- 線形または最小位相
- ハイパス・フィルタ
- THD:< -120dB
- CMRR:125dB
- データ・レート:125SPS~4000SPS
- プログラマブル・ゲイン:1~64
- PGA バイパス・オプション
- SYNC 入力
- クロック誤差補償
- 2 チャネル・マルチプレクサ
- オフセットおよびゲインの較正
- 汎用デジタル I/O
- アナログ電源の動作:5V、3.3V または ±2.5V
- 基準電圧の選択:5V、4.096V、2.5V
ADS1285 は、プログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA) と有限インパルス応答 (FIR) フィルタを備えた 32 ビット、低消費電力の A/D コンバータ (ADC) です。この ADC は、低ノイズで高精度のデジタル化と長いバッテリ動作時間が求められる地震関連機器の厳しい要件に合わせて設計されています。
低ノイズ PGA により、外付けアンプを使用せずに、ジオフォンやトランス結合のハイドロフォンを直接接続できます。
この ADC は、高分解能のデルタ-シグマ (ΔΣ) 変調器と、位相応答を設定できる FIR フィルタを内蔵しています。ハイパス・フィルタは、DC および低周波数成分を信号から除去します。サンプル・レート・コンバータは、7ppb の分解能でクロック周波数誤差を補償します。
電力モードの選択により、消費電力とダイナミック・レンジを最適化できます。PGA バイパス動作により、消費電力をさらに低減できます。
この ADC は小型の 5mm × 5mm VQFN パッケージで供給され、–40℃~+85℃の周囲温度範囲で仕様が規定されています。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS1285EVM-PDK — ADS1285 32 ビット、高分解能、2 チャネル、デルタ シグマ ADC のパフォーマンス デモ キット
ADS1285 評価基板 (EVM) パフォーマンス・デモ・キット (PDK) は、ADS1285EVM-PDK と高精度ホスト・インターフェイス (PHI) コントローラ・ボードを組み合わせたプラットフォームです。この PHI コントローラ・ボードを使用すると、ADS1285EVM を USB ポート経由でコンピュータに接続できます。このポートは、ADS1285 の包括的な評価を目的とする設計を採用したソフトウェアとのインターフェイスとして機能します。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
RF レシーバ
RF トランスミッタ
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
サポート対象の製品とハードウェア
製品
シリーズ電圧リファレンス
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
統合型高精度 ADC と DAC
高速 ADC(≧10 MSPS)
高精度 DAC(≤10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。