製品詳細

Number of channels 1 Vs (min) (V) 2.76 Vs (max) (V) 36 CMRR (min) (dB) 76 Common-mode input low (min) (V) -30 Common-mode input high (max) (V) 28 Input offset (±) (max) (V) 0.001 Iq (typ) (mA) 0.6 Slew rate (typ) (V/µs) 0.45 Voltage gain (min) (V/V) 1 Voltage gain (max) (V/V) 1000 Small-signal bandwidth (typ) (Hz) 500000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Gain drift (max) (ppm/°C) 2 Gain error (±) (max) (%) 0.1
Number of channels 1 Vs (min) (V) 2.76 Vs (max) (V) 36 CMRR (min) (dB) 76 Common-mode input low (min) (V) -30 Common-mode input high (max) (V) 28 Input offset (±) (max) (V) 0.001 Iq (typ) (mA) 0.6 Slew rate (typ) (V/µs) 0.45 Voltage gain (min) (V/V) 1 Voltage gain (max) (V/V) 1000 Small-signal bandwidth (typ) (Hz) 500000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Gain drift (max) (ppm/°C) 2 Gain error (±) (max) (%) 0.1
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
INA143 アクティブ 高速 (5V/µs)、250μV のオフセット、G= 10 または G= 0.1、高精度差動アンプ Fixed gain version with lower common mode input range

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Programmable Gain Difference Amplifier データシート 2000年 9月 27日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​