DAC7512
- microPOWER OPERATION: 135uA at 5V
- POWER-DOWN: 200nA at 5V, 50nA at 3V
- POWER SUPPLY: +2.7V to +5.5V
- TESTED MONOTONIC BY DESIGN
- POWER-ON RESET TO 0V
- THREE POWER-DOWN FUNCTIONS
- LOW POWER SERIAL INTERFACE WITH SCHMITT-TRIGGERED INPUTS
- ON-CHIP OUTPUT BUFFER AMPLIFIER, RAIL-TO-RAIL OPERATION
- SYNC\ INTERRUPT FACILITY
- SOT23-6 AND MSOP-8 PACKAGES
- APPLICATIONS
- PORTABLE BATTERY-POWERED INSTRUMENTS
- DIGITAL GAIN AND OFFSET ADJUSTMENT
- PROGRAMMABLE VOLTAGE AND CURRENT SOURCES
SPI and QSPI are registered trademarks of Motorola.
Microwire is a registered trademark of National Semiconductor.
The DAC7512 is a low-power, single, 12-bit buffered voltage output Digital-to-Analog Converter (DAC). Its on-chip precision output amplifier allows rail-to-rail output swing to be achieved. The DAC7512 uses a versatile three-wire serial interface that operates at clock rates up to 30MHz and is compatible with standard SPI™, QSPI™, Microwire™, and DSP interfaces.
The reference for the DAC7512 is derived from the power supply, resulting in the widest dynamic output range possible. The DAC7512 incorporates a power-on reset circuit that ensures that the DAC output powers up at 0V and remains there until a valid write takes place in the device. The DAC7512 contains a power-down feature, accessed over the serial interface, that can reduce the current consumption of the device to 50nA at 5V.
The low power consumption of this part in normal operation makes it ideally suited to portable battery-operated equipment. The power consumption is 0.7mW at 5V reducing to 1uW in power-down mode.
The DAC7512 is available in a SOT23-6 package and an MSOP-8 package.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DAC8551EVM — DAC8551 evaluation module
The DAC8551EVM features the DAC8551 digital to analog converter. The EVM provides a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of this high resolution, single channel, serial input Digital to Analog Converter (DAC). The EVM provides the serial interface header for (...)
DAC7512SW-LINUX — Linux ドライバ、DAC7512 用
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
Supported Devices:
- dac7512
Linux Source Files
The files associated with (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。