DAC8760
- 電流出力:4mA~20mA、 0mA~20mA、0mA~24mA
- 電圧出力:
- 0V~5V、0V~10V、±5V、±10V
- 0V~5.5V、0V~11V、±5.5V、±11V (10%のオーバーレンジ)
- 総合未調整誤差 (TUE):±0.1% FSR (最大値)
- DNL:±1 LSB (最大値)
- 電圧と電流を同時に出力
- 5V 基準電圧 (10ppm/℃、最大値) を内蔵
- 4.6V 電源出力を内蔵
- 高信頼性機能:
- CRCチェックとウォッチドッグ・タイマ
- サーマル・アラーム
- オープン・アラーム、短絡電流制限
- 広い温度範囲:–40℃~125℃
- パッケージ:6mm × 6mm 40 ピン VQFN および 24 ピン HTSSOP
DACx760 は、高精度の完全統合型 12ビット および 16 ビットの D/A コンバータ (DAC) で、産業用プロセス制御アプリケーションの要件を満たすよう設計されています。これらのデバイスは、4 mA~20mA、0mA~20mA、0mA~24 mAの電流出力、または、0V~5V、0V~10V、±5V、±10V、もしくは 10% のオーバーレンジ (0V~5.5V、0V~11V、±5.5V、±11V) の電圧出力にプログラムできます。電流と電圧の出力はどちらも同時に有効にでき、単一のデータ・レジスタで制御されます。
これらのデバイスは、パワーオン・リセット機能を備えており、電源オン時には既知の状態 (IOUT と VOUT はどちらもディセーブルで Hi-Z 状態) になります。CLR および CLR-SEL ピンは、電圧出力をゼロスケールまたは中間スケールに設定し、電流出力が有効な場合は範囲の下限に設定します。ゼロ・レジスタおよびゲイン・レジスタをプログラムして、最終システムの中でデバイスをデジタル的に較正できます。出力のスルー・レートも、レジスタによりプログラム可能です。電流出力に外部の HART 信号を重ね合わせることができます。これらのデバイスは、単一の 10V~36V 電源または最大 ±18V のデュアル電源で動作します。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DACx760 シングル・チャネル、12 および 16 ビット、プログラム可能な電流および電圧出力、4mA~20mA 電流ループ・アプリケーション向け D/A コンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 3月 28日 |
アプリケーション・ノート | A Basic Guide to the HART Protocol | PDF | HTML | 2023年 11月 9日 | |||
アプリケーション概要 | Thermal Management to Increase Density in PLC AO Modules | 2018年 6月 12日 | ||||
Analog Design Journal | Analog Applications Journal 4Q 2014 | 2014年 10月 24日 | ||||
Analog Design Journal | SPICE models for Precision DACs | 2014年 10月 24日 | ||||
アプリケーション・ノート | Combined Voltage and Current Output with the DACx760 | 2014年 7月 24日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | DACx760EMC-EVM User's Guide | 2014年 4月 24日 | ||||
アプリケーション・ノート | Implementing HART™ Communication With the DAC8760 Family | 2014年 1月 16日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | DACx760EVM and DACx750EVM User's Guide (Rev. A) | 2013年 11月 21日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DAC8760EMC-EVM — DAC8760 エンハンスド評価モジュール
The DAC8760EMC-EVM (EMC enhanced evaluation module) provides an easy to use platform for evaluation of the performance and operating characteristics of the DAC8760 (16-bit, Voltage Output & Current Output DAC) in harsh industrial environments. The EVM is a complete evaluation kit that includes (...)
DAC8760EVM — DAC8760EVM - 評価モジュール、16 ビット・プログラム可能電流/電圧出力 DAC 用
The DAC8760EVM (evaluation module) provides an easy to use platform for evaluation of the performance and operating characteristics of the DAC8760 (16-bit, Voltage Output & Current Output DAC). The EVM is a complete evaluation kit that includes a USB-based motherboard called the (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00760 — PLC 向けマルチプレクス・シングル・チャネル DAC を搭載したマルチチャネル・アナログ出力モジュールのリファレンス・デザイン
TIDA-00559 — サージ保護付き電圧 / 電流複合出力のリファレンス・デザイン
TIDA-00170 — プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)用 16 ビット、アナログ入力および出力ミックス・モジュール、リファレンス・デザイン
TIDA-00118 — 16 ビット、アナログ出力モジュール・リファレンス・デザイン、プログラマブル・ロジック・コントローラ (PLC) 用
TIDA-00231 — アダプティブ電源、PLC アナログ出力モジュール用、出力チャネル保護付き
TIDA-00310 — アナログ入力、出力およびリレー・ドライブ出力モジュール、スマート・グリッド IED 用
TIPD119 — Voltage and current output terminal reference design for analog outputs in industrial applications
TIPD153 — 1チャネル、産業用、電圧および電流出力ドライバ、絶縁型、EMC/EMI テスト済み
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 24 | Ultra Librarian |
VQFN (RHA) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。