DAC1280
- Outstanding Performance:
- THD: –125dB
- SNR: 120dB (413Hz BW, Gain = 1/1)
- Gain Error: 0.1%
- Pin Operation: No Registers to Program
- Gain: 1/1 to 1/64
- SYNC Input for Phase Control
- Power-Down Mode
- Low Power: 18mW
- Analog Supply: +5V or ±2.5V
- Digital Supply: 1.8V to 3.3V
- Small 16-Pin TSSOP Package
- Temperature Range: –40°C to +85°C
- APPLICATIONS
- Energy Exploration Equipment
- Seismic Monitoring Systems
All other trademarks are the property of their respective owners
The DAC1280 is a very low distortion digital-to-analog converter (DAC) suited for performance testing of seismic equipment. The DAC1280 provides a high-accuracy output signal from a bitstream input. The device achieves very high linearity in a small package while dissipating only 18mW. Together with the high-performance ADS1281 and ADS1282 analog-to-digital converters (ADCs), these devices create a test and measurement system that meets the exacting demands of energy exploration and seismic monitoring equipment.
The DAC1280 is designed to match the system components (power supply, clock and reference voltage) of the companion ADCs, the ADS1281 and ADS1282. The input to the DAC1280 is a 1s density modulated bitstream. The DAC1280 output is a differential current intended for use with an active I/V converter. The I/V converter provides a voltage output suitable for performance testing of sensors and ADCs.
Three gain control pins set the output range in 6dB steps from 0dB to –36db (±2.5V to ±0.039V differential). The attenuation ranges match the gains of the ADS1282 for testing at all gains. The DAC uses a reference voltage and bias resistor to set the full-scale output. The resistor can be adjusted to fine-trim the DAC full-scale.
The SYNC pin aligns the input data sampling to the CLK phase. A power-down pin shuts down the device when not in use. The DAC1280 is available in a small, 16-pin TSSOP package and is fully specified for operation over –40°C to +85°C temperature range with a maximum operating temperature of +125°C.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点