ADS127L18

アクティブ

8 チャネル、同時サンプリング、512kSPS、広帯域 24 ビット デルタ シグマ ADC

製品詳細

Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 1365 Number of input channels 8 Interface type Parallel Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Pseudo-Differential, Single-ended Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External Input voltage range (max) (V) 5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Daisy-Chainable, Oscillator, Wideband Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 24 Analog supply voltage (min) (V) 2.85 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 110 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 1.95
Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 1365 Number of input channels 8 Interface type Parallel Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Pseudo-Differential, Single-ended Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External Input voltage range (max) (V) 5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Daisy-Chainable, Oscillator, Wideband Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 24 Analog supply voltage (min) (V) 2.85 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 110 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 1.95
VQFN (RSH) 56 49 mm² 7 x 7
  • 4 つまたは 8 つのチャネルを同時に測定
  • 広帯域フィルタ モード:最大 512kSPS
  • 低レイテンシ フィルタ モード:最大 1365kSPS
  • 電力スケーラブルな速度モード:
    • 最高速度:512kSPS
      • 83mW (ADS127L14)
      • 165mW (ADS127L18)
    • 高速度:400kSPS
      • 64mW (ADS127L14)
      • 128mW (ADS127L18)
    • 中速度:200kSPS
      • 37mW (ADS127L14)
      • 74mW (ADS127L18)
    • 低速度:50kSPS
      • 12mW (ADS127L14)
      • 24mW (ADS127L18)
  • AC 性能と DC 精度を両立:(高速モード)
    • 200kSPS でのダイナミックレンジ:112dB (標準値)
    • THD:-118dB (標準値)
    • INL:FSR の 1ppm (標準値)
    • オフセット ドリフト:10nV/°C (標準値)
    • ゲイン ドリフト:0.5ppm/°C (標準値)
  • プリチャージ バッファ付き信号入力
  • ピン設定または SPI でプログラム可能
  • 出力データ用のフレーム同期ポート
  • 内部または外部クロック動作
  • アナログ電源電圧:2.85V~5.5V
  • 4 つまたは 8 つのチャネルを同時に測定
  • 広帯域フィルタ モード:最大 512kSPS
  • 低レイテンシ フィルタ モード:最大 1365kSPS
  • 電力スケーラブルな速度モード:
    • 最高速度:512kSPS
      • 83mW (ADS127L14)
      • 165mW (ADS127L18)
    • 高速度:400kSPS
      • 64mW (ADS127L14)
      • 128mW (ADS127L18)
    • 中速度:200kSPS
      • 37mW (ADS127L14)
      • 74mW (ADS127L18)
    • 低速度:50kSPS
      • 12mW (ADS127L14)
      • 24mW (ADS127L18)
  • AC 性能と DC 精度を両立:(高速モード)
    • 200kSPS でのダイナミックレンジ:112dB (標準値)
    • THD:-118dB (標準値)
    • INL:FSR の 1ppm (標準値)
    • オフセット ドリフト:10nV/°C (標準値)
    • ゲイン ドリフト:0.5ppm/°C (標準値)
  • プリチャージ バッファ付き信号入力
  • ピン設定または SPI でプログラム可能
  • 出力データ用のフレーム同期ポート
  • 内部または外部クロック動作
  • アナログ電源電圧:2.85V~5.5V

ADS127L14 (クワッド) および ADS127L18 (オクタル) は、シングル チャネルの ADS127L11 をベースとする 24 ビット、デルタ シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) です。これらのデバイスは、4 または 8 チャネルの同時サンプリングを、512kSPS (広帯域フィルタ モード) および 1365kSPS (低レイテンシ フィルタ モード) までのデータレートで実現します。

ADS127L14 (クワッド) および ADS127L18 (オクタル) は、シングル チャネルの ADS127L11 をベースとする 24 ビット、デルタ シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) です。これらのデバイスは、4 または 8 チャネルの同時サンプリングを、512kSPS (広帯域フィルタ モード) および 1365kSPS (低レイテンシ フィルタ モード) までのデータレートで実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
ADS127L14 アクティブ 4 チャネル、同時サンプリング、512kSPS、広帯域 24 ビット デルタ シグマ ADC Lower channel count - 4-channels
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
ADS127L11 アクティブ 駆動しやすい複数の入力採用、広帯域または低レイテンシのフィルタ搭載、24 ビット、400kSPS、デルタ シグマ ADC Fixed-value FIR filter
比較対象デバイスと類似の機能
ADS127L21 アクティブ プログラマブル IIR/FIR (無限インパルス応答と有限インパルス応答) フィルタ搭載、24 ビット、512kSPS、広帯域デルタ シグマ ADC Custom filters

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS127L1x 512kSPS、クワッドおよびオクタル、同時サンプリング、24 ビット ADC データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 2月 25日
アプリケーション・ノート シンプルなブラウザベースの CRC カリキュレータ PDF | HTML 2026年 3月 16日
アプリケーション・ノート 同時サンプリング システムにおける複数の広帯域デルタ シグマ ADC の設計上の検討事項 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026年 1月 8日
アプリケーション・ノート Achieve High SNR with the PGA855, Fully Differential Programmable-Gain Amplifier PDF | HTML 2024年 3月 21日
設計ガイド 4 チャネルの同期 IEPE 振動センサ・インターフェイスのリファレン ス・デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 11月 29日
アプリケーション概要 THP210 and ADS127L11 Performance 2022年 3月 28日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS127L18EVM-PDK — ADS127L18 評価基板

ADS127L18EVM は、24 ビット、8 チャネル同時サンプリング デルタ シグマ A/D コンバータ (ADC) である ADS127L18 の性能を評価するためのプラットフォームです。この評価キットは、ADS127L18EVM ボードと PHI (precision host interface:高精度ホスト インターフェイス) コントローラ ボードを採用しており、後者のボードと付属のコンピュータ ソフトウェアを組み合わせると、USB 経由で ADC との通信を実施し、データのキャプチャや構成や分析を進めることができます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート・ソフトウェア

ADS127L18-FPGA-EXAMPLE-CODE ADS127L18 example FPGA code

Expedite your digital design using this example Verilog/RTL code for the ADS127L18 product family
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

ADS127L18-MSPM0-EXAMPLE-CODE ADS127L18 + MSPM0 example code

Expedite your design using this example C code for interfacing MSPM0 and the ADS127L18 product family.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

ADS117L14, ADS117L18, ADS127L14, ADS127L18 IBIS Model

SBAM524.ZIP (88 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

ADS127L11 TINA-TI Reference Design

SBAM467.TSC (3131 KB) - TINA-TI Reference Design
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RSH) 56 Ultra Librarian