INA745A
- 低損失の内蔵シャント抵抗
- 内部抵抗:800µΩ、TA = 25℃
- 連続電流:±35A、TA = 25℃
- ピーク測定機能:±39.32A
- 電流監視精度:A/B グレード、最大
- オフセット電流:±6.25mA/± 62.5mA
- オフセットのドリフト:±30µA/℃ (A および B グレード)
- システム ゲイン誤差:±0.75%/±1.25%
- 同相除去:±0.125/±1.25mA/V
- 電力監視精度:A/B グレード、最大
- 25℃、フルスケールで±0.9%/±1.6%
- エネルギーと電荷量の精度:A/B グレード、最大
- 25℃、フルスケールで±1.4%/±2.1%
- 温度センサ:±1.5℃ (25℃時の最大値)
- 発振器精度:±0.5% (25℃時の最大値)
- 変換時間と平均化をプログラム可能
- 2.94MHz 高速 I2C インターフェイス、16 ピンで選択可能なアドレス付き
- 2.7V~5.5V 電源で動作:
- 動作時電流:640µA (代表値)
- シャットダウン電流:5µA (最大値)
INA745x は、電流検出素子を内蔵したデジタル電力モニタであり、電流センシング アプリケーション向けに特別に設計された 16 ビット デルタ シグマ ADC も搭載しています。このデバイスは、-0.1V~+40V の同相電圧をサポートし、最大±39.32A のフルスケール電流を測定できます。
INA745x は、±0.5% の高精度内蔵発振器を使用しながら、電流、バス電圧、ダイ温度、電力、エネルギー、電荷の蓄積量を報告すると同時に、必要な計算をバックグラウンドで実行します。内蔵の温度センサは、接合部温度範囲全体にわたって ±2.5℃ の精度を維持します。
INA745x は低オフセットおよび低ゲイン ドリフト設計のため、このデバイスは製造時に複数の温度較正を行わない正確なシステムで使用できます。
このデバイスでは、50µs から 4.12ms までの ADC 変換時間を選択でき、1x から 1024x までのサンプル平均化を行うことで、測定データのノイズをさらに減らすことができます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | INA745x 40V 、 16 ビット、 高精度 I2C 出力デジタル電力モニタ、EZShunt テクノロジー搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 1月 10日 |
アプリケーション・ノート | How EZShunt Technology Simplifies and Reduces Error in Shunt-Based Designs | PDF | HTML | 2024年 6月 27日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | INA740-INA741EVM, INA745-INA746EVM, INA780-INA781EVM User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 12月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
INA745-INA746EVM — INA745 と INA746 シャント抵抗内蔵、EZShunt™ デジタル電力モニタの評価基板
INA745/IN746 評価基板 (EVM) は、INA745A、INA745B、INA746 の主な機能と性能を評価するためのコンパクトなプラットフォームです。これらの製品は、EZShunt™ テクノロジーを搭載した高精度デジタル電力モニタであり、指定した入力電流、同相電圧、温度範囲にわたって動作します。性能評価を実施するために必要な計測機器は最小限で済みます。また、このデバイスは内部シャントを搭載しており、プロトタイプ製作までの時間短縮に役立ちます。必須の入力電流と同相電圧を駆動できる入力電力源が必要です。
GUI を使用して、INA745-INA746EVM (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (REL) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点