INA282
- Wide Common-Mode Range: –14 V to +80 V
- Offset Voltage: ±20 µV
- CMRR: 140 dB
- Accuracy:
- ±1.4% Gain Error (Max)
- 0.3 µV/°C Offset Drift
- 0.005%/°C Gain Drift (Max)
- Available Gains:
- 50 V/V: INA282
- 100 V/V: INA286
- 200 V/V: INA283
- 500 V/V: INA284
- 1000 V/V: INA285
- Quiescent Current: 900 µA (Max)
The INA28x family includes the INA282, INA283, INA284, INA285, and INA286 devices. These devices are voltage output current shunt monitors that can sense drops across shunts at common-mode voltages from –14 V to +80 V, independent of the supply voltage. The low offset of the zero-drift architecture enables current sensing with maximum drops across the shunt as low as 10 mV full-scale.
These current sense amplifiers operate from a single +2.7-V to +18-V supply, drawing a maximum of 900 µA of supply current. These devices are specified over the extended operating temperature range of –40°C to +125°C, and offered in SOIC-8 and VSSOP-8 packages.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点