INA194
- 広い同相電圧範囲: -16V~+80V
- 小さい誤差: 温度範囲内で3.0% (最大)
- 帯域幅: 最大500kHz
- 3つの伝達関数を使用可能: 20V/V、50V/V、100V/V
- 静止電流: 900μA (最大)
- 完全な電流検出ソリューション
アプリケーション
- 溶接機器
- ノートブック・コンピュータ
- 携帯電話
- 通信機器
- オートモーティブ(車載)
- パワー・マネージメント
- バッテリ充電器
All trademarks are the property of their respective owners.
電圧出力機能を備えたINA193~INA198ファミリの電流シャント・モニタは、INA19xの電源電圧に関わらず、-16V~+80Vの同相電圧範囲で分流器における電圧降下を検出できます。20V/V、50V/V、100V/Vの3種類の出力電圧スケールを使用でき、帯域幅が 500kHzと広いため、容易に電流制御ループに使用できます。INA193~INA195デバイスは、それぞれINA196~INA198と機能は同じですが、ピン割り当てが異なります。
INA193~INA198のデバイスは2.7V~18Vの単一電源で動作し、消費電流は最大900μAです。これらは動作温度範囲仕様が広く(-40℃~+125℃)、省スペースなSOT-23パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | INA19x電流シャント・モニタ、同相電圧範囲-16V~+80V データシート (Rev. G 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2017年 1月 23日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点