ADS7142
- コストの制約が厳しい設計用の、スタンドアロンのNanopowerセンサ・モニタ
- 小さなパッケージ・サイズ: 1.5mm×2mm
- 効率的なホストのスリープおよびウェークアップ
- 900nWでの自律的モニタリング
- イベント・トリガによるホスト・ウェークアップ用のウィンドウ付きコンパレータ
- ホスト・スリープ時のデータ・バッファリング
- センサの構成と較正が独立
- デュアル・チャネル、疑似差動、またはグランド検出の入力構成
- 較正のスレッショルドをプログラム可能
- 内部的な較正によりオフセットとドリフト係数が改善
- 誤ったトリガの防止
- チャネルごとにスレッショルドをプログラム可能
- ノイズ耐性のためヒステリシスをプログラム可能
- 過渡除去用のイベント・カウンタ
- ディープ・データ解析
- フォルト診断用のデータ・バッファ
- 16ビット精度用の高精度モード
- 高速データ・キャプチャ用のワンショット・モード
- I2C™インターフェイス
- 1.65V~3.6Vまで互換
- 8つの構成可能なアドレス
- 最高3.4MHz (High Speed)
- 広い動作範囲
- アナログ電源: 1.65V~3.6V
- 温度範囲: -40℃~+125℃
ADS7142は信号を自律的に監視し、同時にシステムの電力、信頼性、性能を最適化します。デジタル・ウィンドウ付きコンパレータを使用して、チャネルごとにイベント・トリガによる割り込みが実装されており、ハイおよびローのスレッショルド、ヒステリシス、およびイベント・カウンタをプログラム可能です。このデバイスでは、逐次比較型レジスタのアナログ/デジタル・コンバータ(SAR ADC)の前段にデュアル・チャネルのアナログ・マルチプレクサがあり、後段にセンサからデータを変換してキャプチャするための内部データ・バッファがあります。
ADS7142は10ピンのQFNパッケージで供給され、消費電力はわずか900nWです。外形が小さく、消費電力が低いため、このデバイスは容積が制限されている、またはバッテリ駆動のアプリケーションに適しています。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BOOSTXL-ADS7142-Q1 — ADS7142-Q1 12 ビット、140kSPS、2 チャネル、ナノパワー SAR BoosterPack™ プラグイン・モジュール
BOOSTXL-ADS7142-Q1 は、ナノパワー、デュアルチャネル、センサ・モニタ・デバイスである逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) ADS7142-Q1 の性能を評価するためのプラットフォームです。この評価キットには、ADS7142-Q1 BoosterPack™ プラグイン・モジュールが付属しています。このモジュールは、このデバイスのさまざまなモードを提示するための設計を採用しています。
SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN — SimpleLink™ マイコン SDK 向けセンサ/アクチュエータ・プラグイン
The Sensor and Actuator Plugin for SimpleLink™ MCU SDKs provides support for a variety of related components including optical and temperature and humidity sensors, allowing customers to easily add new features to their SimpleLink MCU-based design. API user guides are provided for each (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
デジタル温度センサ
超音波センサ AFE
Wi-Fi 製品
リニア・ホール・エフェクト・センサ
湿度センサ
高精度 ADC
低消費電力 2.4GHz 製品
周辺光センサ
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
ADC-TO-VREF-SELECT — ADC to Voltage Reference Selection Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
統合型高精度 ADC と DAC
高速 ADC(≧10 MSPS)
シリーズ電圧リファレンス
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-01546 — バッテリ駆動スマート流量メーター向けバッテリ / システム状態監視機能のリファレンス・デザイン
TIDA-010005 — ソフトウェアで構成可能な心臓ペースメーカー検出モジュールのリファレンス・デザイン
TIDA-010019 — 温度センサで使用する冷接点補償(CJC)向け RTD 代替回路のリファレンス・デザイン
TIDA-01569 — デジタル診断機能 / 保護機能搭載 4 チャネル・アンテナ LDO のリファレンス・デザイン
TIDA-01596 — 周囲温度検出向け、スマート・サーモスタットの局所化された熱補償のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
X2QFN (RUG) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。