バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。

SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN

SimpleLink™ マイコン SDK 向けセンサ/アクチュエータ・プラグイン

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
最新バージョン
バージョン: 1.50.00.00
リリース日: 28 1 2020

Link to zip package of SimpleLink Sensor and Actuator Plugin

MD5 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
デジタル温度センサ
TMP116 64 ビット不揮発性メモリ搭載、精度 0.2℃ のデジタル温度センサ
超音波センサ AFE
PGA460 超音波信号プロセッサおよびトランスデューサ・ドライバ
Wi-Fi 製品
CC3220MODA アンテナ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™ ワイヤレス・モジュール CC3220R 6 TLS/SSL と 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU) CC3220S セキュア・ブートと 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU) CC3220SF 1MB フラッシュと 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU)
リニア・ホール・エフェクト・センサ
DRV5055 アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール エフェクト センサ
湿度センサ
HDC2010 2% の RH (相対湿度) 精度、超小型、低消費電力、デジタル相対湿度センサ HDC2080 割り込みと DRDY (データ準備完了) ピン搭載、2% の RH (相対湿度) 精度、超低消費電力、デジタル相対湿度センサ
高精度 ADC
ADS7142-Q1 車載向け、プログラマブル・スレッショルド、ホストのウェークアップ機能搭載、2 チャネル、12 ビット、140kSPS、I2C 互換 ADC
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2640R2F 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス マイコン
周辺光センサ
OPT3001 人間の目に類似した高精度の応答性、デジタル周辺光センサ (ALS)
ハードウェア開発
評価ボード
BOOSTXL-ADS7142-Q1 ADS7142-Q1 12 ビット、140kSPS、2 チャネル、ナノパワー SAR BoosterPack™ プラグイン・モジュール BOOSTXL-BASSENSORS Sensors BoosterPack plug-in module for building automation BOOSTXL-PGA460 PGA460-Q1 トランスデューサ付き超音波センサ・シグナル・コンディショニングの評価モジュール LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy wireless MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
開発キット
CC3220S-LAUNCHXL CC3220S LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU CC3220SF-LAUNCHXL CC3220SF LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-band wireless MCU MSP-EXP432E401Y MSP432E401Y LaunchPad™ development kit for Ethernet SimpleLink™ MCU

技術情報

SimpleLink Sensor and Actuator Plugin Documentation

リリース情報

The SimpleLink Sensor and Actuator Plugin provides various sensor and actuator modules which work across SimpleLink SDKs. Examples are provided to demonstrate the use of each Sensor/Actuator module supported.

最新情報

  • Added SysConfig support for all the examples
  • Added MQTT Sensor example for CC3220 devices
  • Removed LED, Button, TMP006 and TMP007 examples
  • Bug Fixes