この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
HDC2010
- 相対湿度範囲:0%~100%
- 湿度精度:±2%
- スリープ電流:50nA
- 平均消費電流 (毎秒 1 回の測定)
- RH (相対湿度) のみ (11 ビット):300nA
- RH (相対湿度) (11 ビット) + 温度 (11 ビット):550nA
- 温度範囲:
- 動作:–40℃~85℃
- 機能:–40℃~125℃
- 温度精度:±0.2°C (標準値)
- 電源電圧:1.62V~3.6V
- プログラマブル・サンプリング・レート (5Hz、2Hz、1Hz、0.2Hz、0.1Hz、1/60Hz、1/120Hz) またはトリガ・オン・デマンド
- I2C インターフェイス
HDC2010 は統合された湿度および温度センサで、超小型の WLCSP (Wafer Level Chip Scale Package) に搭載され、極めて低い消費電力で高精度の測定を行います。HDC2010 のセンシング素子はデバイス底面に配置されているため、泥やほこりなどの環境汚染物質に対する耐性が向上しています。静電容量式ベースのセンサには、新しいデジタル機能が内蔵され、加熱素子により結露や水分を放散します。HDC2010 のデジタル機能には、プログラム可能な割り込みスレッショルドが含まれており、マイクロコントローラが常時システムを監視しなくても、アラートやシステムのウェイクアップを行えます。この機能と、プログラム可能なサンプリング間隔、低い固有消費電力、1.8V 電源電圧のサポートとの組み合わせにより、HDC2010 はバッテリ動作のシステムに適しています。
HDC2010 は、スマート・サーモスタット、スマート・ホーム・アシスタント、ウェアラブルなど、広範な環境監視アプリケーションやモノのインターネット (IoT) 向けに、高精度の測定を行えます。また、HDC2010 はコールド・チェーン輸送や、腐りやすい商品の保管などのため、重要な温度と湿度のデータを提供し、食品や医薬品などの商品が新鮮な状態で到着することを保証できます。
HDC2010 は、温度精度 0.2℃、相対湿度精度 2% の状態に工場で較正され、結露や水分を蒸発させる加熱素子が含まれているため、高い信頼性が保証されます。HDC2010 は、-40℃~125℃、相対湿度 0%~100% での動作に対応しています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BOOSTXL-BASSENSORS — Sensors BoosterPack plug-in module for building automation
BP-BASSENSORSMKII — Sensors BoosterPack™ plug-in module for building automation
HDC2010EVM — HDC2010 低消費電力湿温度センサの評価基板
HDC2010METER-EVM — 低消費電力温湿度デジタル・メーター
SNOC028 — Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0
サポート対象の製品とハードウェア
製品
湿度センサ
誘導形近接センサ対応 AFE
シグナル・コンディショナ
ハードウェア開発
評価ボード
ASC-STUDIO-HDC2010 — ASC studio for configuring all aspects of the HDC2010 humidity sensor
サポート対象の製品とハードウェア
SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN — SimpleLink™ マイコン SDK 向けセンサ/アクチュエータ・プラグイン
The Sensor and Actuator Plugin for SimpleLink™ MCU SDKs provides support for a variety of related components including optical and temperature and humidity sensors, allowing customers to easily add new features to their SimpleLink MCU-based design. API user guides are provided for each (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
デジタル温度センサ
超音波センサ AFE
Wi-Fi 製品
リニア・ホール・エフェクト・センサ
湿度センサ
高精度 ADC
低消費電力 2.4GHz 製品
周辺光センサ
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
TIDA-010941 — 周辺光打ち消し機能内蔵、煙探知器向けスマート アナログ センサ インターフェイスのリファレンス デザイン
TIDA-01625 — 低消費電力湿温度デジタル・メーターのリファレンス・デザイン
TIDA-01477 — Sub-1GHz とセンサ / クラウド間ネットワークを可能にする温湿度センサ・ノードのリファレンス・デザイン
TIDA-01518 — Sub-1GHz 対応、コイン・セル・バッテリで 10 年間動作可能な低消費電力浸水 / 凍結検出器のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YPA) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点