HDC2010EVM
HDC2010 低消費電力湿温度センサの評価基板
HDC2010EVM
概要
The HDC2010EVM evaluation kit is a plug and play system to test and evaluate the HDC2010 humidity and temperature sensor. The evaluation module (EVM) utilizes a USB interface for control and data streaming, and can be plugged into a PC USB port. With the simple GUI, humidity and temperature measurements can be streaming within a matter of seconds after the EVM is attached to a PC and the GUI is started. The EVM hosts a MSP430F5528 microcontroller which acts as a bridge between the PC USB interface and the I2C interface to the HDC2010. The sensor section of the PCB may be separated from the main PCB to support prototyping in a system where the sensor is remotely located from the host controller. The HDC2010EVM does not require calibration, nor does it require any software programming - only the Sensing Solution EVM GUI must be installed. The GUI displays real-time streaming of both humidity and temperature measurements, and allows access to the HDC2010's configuration registers. Temperature and relative humidity data can be logged and exported in CSV format.
特長
- Streaming relative humidity and temperature measurements
- Data logging
- Full register access
- USB plug & play
- Detachable sensor section for prototyping remote operation
湿度センサ
開始する
- HDC2010EVM のご注文
- HDC2010EVM User's Guide (英語) の参照
- センシング・ソリューション EVM (評価基板) の GUI ツールのダウンロードとインストール
- 問題を解決するには、E2E を活用し、型番として HDC2010EVM を使用
購入と開発の開始
HDC2010EVM — HDC2010 低消費電力温湿度センサの評価モジュール
SNOC028 — Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0
SNOC028 — Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0
製品
湿度センサ
誘導形近接センサ対応 AFE
シグナル・コンディショナ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | HDC2010EVM User's Guide | 2017年 7月 16日 | |||
データシート | HDC2010 低消費電力湿度および温度デジタル・センサ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 8月 25日 | |
証明書 | HDC2010EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
アプリケーション・ノート | Humidity Sensor: Storage and Handling Guidelines | 2017年 8月 28日 | ||||
アプリケーション・ノート | Optimizing Placement and Routing for Humidity Sensors (Rev. A) | 2017年 3月 6日 |