TIDA-00464

高温タッチ・スルー・グラスのリファレンス・デザイン

TIDA-00464

設計ファイル

概要

ヒューマン・マシン・インターフェイス (HMI) は、人間と機械が相互に情報交換や操作を行うための主要な手段の 1 つであり、プロセス・プラントの重要な一部を占めています。 このリファレンス・デザインは、過酷で危険な領域のアプリケーション向けに HMI ソリューションを実現しています。プロセス・プラントでは、局所的読み取り / プログラミングのために、厚いガラス・ウィンドウを備えたスクリューオン式金属筐体封止の防爆ディスプレイ / コントローラが必要になる場合があります。

このリファレンス・デザインは、FDC2214 に統合されている静電容量式センシング技術を使用します。オペレータは匡体を開ける必要なしでコントローラを対話型操作することができ、作業許可の申請やプラントのシャットダウンが不要になるので時間を節約できます。

特長
  • 4 個の堅牢なボタン・オプションを実装済み
  • ボタンとガラスの間のエアギャップは可変 (1 ~ 2mm)
  • 厚さ 10mm のガラスを透過して指を検出
  • 手袋着用時や苛酷な環境 (水、油、ほこりなど) で動作
  • 温度範囲:-40℃ ~ 125℃
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU251.PDF (2392 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRKW2.PDF (211 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRKW3.PDF (51 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRKW4.PDF (95 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRKW6.ZIP (479 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBY2.ZIP (346 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRKW5.PDF (496 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シグナル・コンディショナ

FDC22144 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNOC028 Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

サポートされている製品とハードウェア

サポートされている製品とハードウェア

製品
湿度センサ
HDC1000 温度センサ内蔵、低消費電力、3% の精度、デジタル湿度センサ HDC1050 温度センサ搭載、±3%、低消費電力、デジタル湿度センサ HDC2010 2% の RH (相対湿度) 精度、超小型、低消費電力、デジタル相対湿度センサ HDC2080 割り込みと DRDY (データ準備完了) ピン搭載、2% の RH (相対湿度) 精度、超低消費電力、デジタル相対湿度センサ
誘導形近接センサ対応 AFE
LDC1001-Q1 車載対応、5V、グレード 0、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1041 1 チャネル、5V、24 ビット L (インダクタンス)、8 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1051 1 チャネル、5V、8 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1101 高速アプリケーション向け、1 チャネル、1.8V、24 ビット L (インダクタンス)、16 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1312 2 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1312-Q1 車載向け、2 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1314 4 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1314-Q1 車載向け、4 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1612 2 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1612-Q1 車載向け、2 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1614 4 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1614-Q1 車載向け、4 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC2112 ベースライン・トラッキング機能搭載、低消費電力タッチ・ボタン向け、2 チャネル、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC2114 ベースライン・トラッキング機能搭載、低消費電力タッチ・ボタン向け、4 チャネル、インダクタンス/デジタル・コンバータ
シグナル・コンディショナ
FDC1004 4-channel 16-bit capacitance-to-digital converter with active shield driver for EMC protection FDC1004-Q1 Automotive, 4-channel 16-bit capacitance-to-digital converter with active shield driver for EMC FDC2112 2 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2112-Q1 車載向け、2 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2114 4 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2114-Q1 車載向け、4 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2212 2 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2212-Q1 車載向け、2 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2214 4 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2214-Q1 車載向け、4 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
FDC1004EVM FDC1004EVM - 4 チャネル キャパシタンス-デジタル コンバータ評価基板 FDC1004QEVM 4 チャネル キャパシタンス-デジタル・コンバータ評価モジュール FDC2114EVM FDC2114、2 容量式センサ評価モジュール付き FDC2214EVM 2 個の静電容量式センサを搭載した FDC2214 評価基板 HDC1010EVM HDC1010 低電力温湿度センサの評価モジュール HDC1080EVM HDC1080 低消費電力の湿温度センサの評価基板 HDC2010EVM HDC2010 低消費電力湿温度センサの評価基板 HDC2080EVM HDC2080 低消費電力湿温度センサの評価基板 LDC1000EVM インダクタンス-デジタル・コンバータ評価モジュール、サンプル PCB コイル付き LDC1312EVM LDC1312 評価モジュール LDC1314EVM LDC1314 評価モジュール LDC1612EVM LDC1612 評価モジュール LDC1614EVM LDC1614 サンプル PCB コイルの付属したインダクタンス/デジタル コンバータの評価基板 LDC2114EVM LDC2114-1.8V 4 チャネル、誘導性タッチの評価モジュール

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド 高温対応タッチ・スルー・グラスのリファレンス・デザイン 英語版 2017年 5月 26日
技術記事 Engineering magic: Touch through thick glass with LEDs and LCD PDF | HTML 2016年 8月 18日
技術記事 Engineers do better than magicians: HMI touch through a thick glass PDF | HTML 2016年 4月 26日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
FDC2214EVM 2 個の静電容量式センサを搭載した FDC2214 評価基板

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00343 低消費電力タッチ・スルー・ガラスのリファレンス・デザイン TIDA-00466 耐ノイズ型静電容量近接センサ・システム、リファレンス・デザイン TIDA-00494 Sharp® LCD を使用するタッチ・スルー・ガラスのリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ