TIDA-00494

Sharp ® LCD を使用した低消費電力タッチ スルー ガラスのリファレンス デザイン

TIDA-00494

設計ファイル

概要

ヒューマン マシン インターフェイス(HMI)は人間と機械のインタラクションの重要な手段の 1 つであり、プロセス プラントの不可欠な要素となっています。  TIDA-00494 は過酷で危険な環境で使用されるアプリケーション向けの HMI デザインを提供します。プロセス プラントではオペレータはプログラミング機能などのために、厚いガラス窓付きの防爆仕様ネジ式金属性匡体に密封されたキーパッドを使用し、液晶(LCD)上で数値を読み取る必要があります。

このリファレンス デザインは TI の CapTIvate™ 技術採用 MSP430™ マイコンを使用し、筐体を開けずにオペレータによるキーパッド操作を可能にします。これにより、作業許可の申請やプラントのシャットダウンを不要にし、時間の節減が可能になります。1 個の IC (IC) を使用するだけで、オペレータは LCD で結果を読み取り、LED により通知を受けることができます。

 

特長
  • シングル / マルチステップ ボタン タッチ
  • 4 個の堅牢なボタン オプションを実装
  • 厚さ 10mm のガラスを透過して指を検出
  • フィードバックのための 4 個の LED と超低消費電力 LCD が利用できます
  • 手袋着用時や苛酷な環境 (水、油、ほこりなど) で動作
  • 温度範囲:-40°C ~ 85°C
産業用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU725B.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRMG6.PDF (180 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRMG5.PDF (70 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRMG8.ZIP (538 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCC3.ZIP (256 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRMG7.PDF (709 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRMG4.PDF (328 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

センシング マイコン

MSP430FR263316 個のタッチ IO (64 個のセンサ) と 16KB FRAM と 4KB SRAM と 19 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCCF8 — TIDA-00494 Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00494 Sharp ® LCD を使用した低消費電力タッチ スルー ガラスのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCCF8 TIDA-00494 Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/07/07
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00494 Sharp ® LCD を使用した低消費電力タッチ スルー ガラスのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccf8 or www.ti.com/lit/xx/tidccf8/tidccf8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCCF8. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Sharp® LCD を使用したタッチ・スルー・ガラスのデザイン・ガイド (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) 2019/07/15
ホワイト・ペーパー Capacitive touch building security system equipment using MSP430™ MCUs (Rev. B) 2018/11/08
技術記事 Selecting an airtight approach to water and dust proof buttons PDF | HTML 2018/07/19
技術記事 Engineering magic: Touch through thick glass with LEDs and LCD PDF | HTML 2016/08/18

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00343 低消費電力タッチ スルー ガラスのリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
MSPCAPTDSNCTR MSP430™ 静電容量式センシング マイコンに適した、CapTIvate™ デザイン センター GUI

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。