FDC1004-Q1
- 車載アプリケーション認定済み
- 下記結果で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C5
- 入力範囲:±15pF
- 測定分解能:0.5fF
- 最大オフセット容量:100pF
- プログラム可能な出力レート:100/200/400S/s
- 最大シールド負荷:400pF
- 電源電圧:3.3 V
- 温度範囲:-40℃〜125℃
- 消費電流:
- アクティブ:750µA
- スタンバイ:29µA
- インターフェイス:I2C
- チャネル数:4
接地コンデンサ センサを使用した静電容量式センシングは、低電力動作、低コスト、高分解能、非接触のセンシング技法であり、近接検出やジェスチャ認識から物質分析やリモートの液面検出まで、幅広いアプリケーションに適用可能です。静電容量式センシング システムのセンサには、任意の金属や導体が使用できるため、低コストで柔軟性の高いシステム設計が可能になります。
FDC1004-Q1 は、高分解能で AEC-Q100 認定済みの 4 チャネル キャパシタンス / デジタル コンバータであり、静電容量式センシング ソリューションの実装に適しています。各チャネルのフルスケール範囲は ±15pF で、最大 100pF のセンサ オフセット容量を処理できます。これらは内部でプログラムすることも、外付けコンデンサを使用して、時間の経過および温度による環境変化をトラッキングすることもできます。大きいオフセット静電容量特性により、リモート センサを使用可能です。
FDC1004-Q1 には、センサ シールド用のシールド ドライバも内蔵されているため、EMI 干渉を低減し、静電容量式センサのセンシング方向を絞ることが可能です。FDC1004-Q1 は小型フットプリントであるため、スペースの制約が厳しいアプリケーションで使用できます。FDC1004-Q1 は、10 ピンの VSSOP パッケージで供給され、量産時の光学検査が可能であり、MCU とのインターフェイス用に I2C インターフェイスが搭載されています。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
FDC1004QEVM — 4 チャネル キャパシタンス-デジタル・コンバータ評価モジュール
The FDC1004QEVM evaluation kit is a plug and play system to test and evaluate the FDC1004-Q1, AEC-Q100 qualified, 4-channel capacitive to digital converter. The EVM is a breakable PCB which consists of 3 sections. The first section is a USB to I2C converter based on MSP430F5528 microcontroller, the (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。